QLWT-QSWT - 八螺丝高刚性膜片式联轴器-单台阶单胀套型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlwt-qswt.prj},{NB=QLWTSF-87X100-16X16},{CODE=QLWTSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{FJ=Allen socket set screws},{D=87},{L=100},{D1=16},{D2=16},{JYCO=},{JYCOO=},{RT=195},{AE=0.20},{ADA=1.00},{AAD=±1},{AS=6000},{STS=4.8x10^4},{MOI=1.4x10^-3},{CW=1500},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlwt-qswt/assembiles/1qlwt-qswt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF1
[mm]
LF
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
MM1
M1
ⁿ/ₐ
MM2
M2
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
N
[mm]
RT
额定扭距
[N.m]
AT
容许扭矩
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLWTAW-65X84-14X14
QLWTAW-65X84-14X14
QLWTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
65
84
24.70
25.8
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
46.0
70
140
0.20
1.00
±1
8000
1.6x10^4
3.2x10^-3
450
QLWTAW-87X100-16X16
QLWTAW-87X100-16X16
QLWTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
87
100
29.20
26.2
M8
M8
M6
0
0
0.0
0
56.0
130
260
0.20
1.00
±1
6000
3.3x10^4
5.2x10^-3
620
QLWTSF-65X84-14X14
QLWTSF-65X84-14X14
QLWTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
65
84
24.70
25.8
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
46.0
105
210
0.20
1.00
±1
8000
3.6x10^4
7.9x10^-4
1140
QLWTSF-87X100-16X16
QLWTSF-87X100-16X16
QLWTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
87
100
29.20
26.2
M8
M8
M6
0
0
0.0
0
56.0
195
390
0.20
1.00
±1
6000
4.8x10^4
1.4x10^-3
1500
QSWTAW-65X63-14X14
QSWTAW-65X63-14X14
QSWTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
65
63
24.70
25.8
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
46.0
70
140
0.20
0.50
±0.50
8000
3.0x10^4
3.7x10^-4
300
QSWTAW-87X72-16X16
QSWTAW-87X72-16X16
QSWTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
87
72
29.20
26.2
M8
M8
M6
0
0
0.0
0
56.0
130
260
0.20
0.50
±0.50
6000
6.3x10^4
1.3x10^-3
390
QSWTSF-65X63-14X14
QSWTSF-65X63-14X14
QSWTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
65
63
24.70
25.8
M6
M6
M6
0
0
0.0
0
46.0
105
210
0.20
0.50
±0.50
8000
7.3x10^4
1.5x10^-4
920
QSWTSF-87X72-16X16
QSWTSF-87X72-16X16
QSWTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
87
72
29.20
26.2
M8
M8
M6
0
0
0.0
0
56.0
195
390
0.20
0.50
±0.50
6000
1.1x10^5
5.0x10^-4
1120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SPS-ST-K - 夹具组/联轴器ST-K,钢制
MÄDLER
10.04.2024
MAE-DRKPL-HU - 扭转式刚性联轴器HU,固定螺丝型
MÄDLER
26.04.2024
KBS 95 - Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
QNCTAW-QNCTSU - 刚性分离式联轴器-螺钉夹紧型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表