ZA01 - 30度梯形丝杠-支座组件用
HEFA
11-梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za01.prj},{NB=ZA01RU-D12-L70-S2},{CODE=ZA01RU},{XX=Right-handed_rotation},{TYPE1=Support_Assembly},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{S=2.0},{ZZA=},{ZZB=},{ZZD=},{WW=0},{A=0},{FE=0},{FW=0},{SE=0},{SY=0},{KE=0},{C=0},{ZZC=},{ME=0},{ZZCC=},{MR=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
XX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
F
[mm]
R
[mm]
E1
e
[mm]
EET
e公差
[mm]
M
m(0~+0.14)
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
MXP
MX螺距
[mm]
E
[mm]
P
螺距
[mm]
ZE
[mm]
FY
[mm]
SW
[mm]
ZA01RE-D12-L70-S2
ZA01RE-D12-L70-S2
ZA01RE
右旋
支座组件用
S45C
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01RF-D12-L70-S2
ZA01RF-D12-L70-S2
ZA01RF
右旋
支座组件用
S45C
发黑
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01RU-D12-L70-S2
ZA01RU-D12-L70-S2
ZA01RU
右旋
支座组件用
SUS304
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01LE-D12-L70-S2
ZA01LE-D12-L70-S2
ZA01LE
左旋
支座组件用
S45C
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01LF-D12-L70-S2
ZA01LF-D12-L70-S2
ZA01LF
左旋
支座组件用
S45C
发黑
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01LU-D12-L70-S2
ZA01LU-D12-L70-S2
ZA01LU
左旋
支座组件用
SUS304
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表