ST - 衬套
HEFA
1-同步带轮/2-免键轴衬/免键同步带轮/夹持式同步带轮
免键同步带轮
ST
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/st/st_asmtab.prj},{NB=22},{DD=22},{BN=4},{BS=M5x20},{L1=20},{THR=M5x2},{MAXAT=186},{AAL=8.74},{BFT=8.3},{MAX=5},{MIN=4.134},{D=48.0},{D1=38},{D2=24.6},{DD1=5.5},{L=23.0},{R=7},{MAT=},{PPATH=st_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
DD
轴孔径d
[mm]
BN
使用的螺栓个数
ⁿ/ₐ
BS
使用的螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
THR
拆卸螺纹孔
ⁿ/ₐ
MAXAT
容许最大扭矩
[N.m]
AAL
容许轴向负载
[KN]
BFT
螺栓紧固扭矩
[N.m]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
8
8
8
4
M3x12
M3x2
16
4.00
2.0
25.5
19
10.0
3.3
15.5
4
10
10
10
3
M4x16
M4x2
39
5.34
4.0
30.0
22
12.0
4.5
16.5
5
11
11
11
3
M4x16
M4x2
43
5.34
4.0
31.0
23
13.0
4.5
16.5
5
12
12
12
3
M4x16
M4x2
48
5.34
4.0
32.0
24
14.0
4.5
16.5
5
14
14
14
4
M4x18
M4x2
73
5.34
4.0
35.0
27
16.6
4.5
22.0
6
15
15
15
4
M4x18
M4x2
78
5.34
4.0
36.0
28
17.6
4.5
22.0
6
16
16
16
4
M4x18
M4x2
83
5.34
4.0
37.0
29
18.6
4.5
23.0
7
17
17
17
4
M4x18
M4x2
88
5.34
4.0
38.0
30
19.6
4.5
23.0
7
18
18
18
4
M5x20
M5x2
154
8.74
8.3
43.0
33
20.6
5.5
23.0
7
19
19
19
4
M5x20
M5x2
163
8.74
8.3
45.0
35
22.4
5.5
23.0
7
20
20
20
4
M5x20
M5x2
171
8.74
8.3
46.0
36
23.4
5.5
23.0
7
22
22
22
4
M5x20
M5x2
186
8.74
8.3
48.0
38
24.6
5.5
23.0
7
24
24
24
4
M5x20
M5x2
206
8.74
8.3
50.0
40
26.6
5.5
23.0
7
25
25
25
4
M5x20
M5x2
216
8.74
8.3
52.0
42
28.4
5.5
23.0
7
28
28
28
6
M5x25
M5x2
353
8.74
8.3
54.0
44
30.6
5.5
24.0
8
30
30
30
6
M5x25
M5x2
382
8.74
8.3
57.0
47
33.4
5.5
24.0
8
32
32
32
6
M5x25
M5x2
412
8.74
8.3
59.0
49
34.7
5.5
25.0
9
35
35
35
6
M5x25
M5x2
451
8.74
8.3
63.0
53
38.4
5.5
26.5
9
38
38
38
6
M6x28
M6x2
686
12.30
13.7
70.0
58
42.0
6.6
28.0
10
40
40
40
6
M6x28
M6x2
725
12.30
13.7
71.0
59
43.5
6.6
30.5
10
42
42
42
6
M6x28
M6x2
757
12.30
13.7
74.0
62
46.0
6.6
31.5
11
45
45
45
6
M8x35
M8x2
1490
22.70
34.3
84.0
69
49.5
8.8
38.5
13
48
48
48
6
M8x35
M8x2
1600
22.70
34.3
87.0
72
52.5
8.8
38.5
13
50
50
50
6
M8x35
M8x2
1660
22.70
34.3
89.0
74
54.5
8.8
38.5
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表