SH - 衬套
HEFA
1-同步带轮/2-免键轴衬/免键同步带轮/夹持式同步带轮
免键同步带轮
SH
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/sh/sh_asmtab.prj},{NB=17_SH-},{DD=17},{BN=4},{BS=M4x18},{L1=18},{THR=M4x2},{MAXAT=45.0},{AAL=5.23},{BFT=3.9},{MAX=4},{MIN=3.242},{D=39.0},{D1=29},{D2=20.65},{DD1=4.5},{L=17.0},{R=5},{MAT=},{PPATH=sh_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴孔径d
[mm]
BN
使用的螺栓个数
ⁿ/ₐ
BS
使用的螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
THR
拆卸螺纹孔
ⁿ/ₐ
MAXAT
容许最大扭矩
[N.m]
AAL
容许轴向负载
[KN]
BFT
螺栓紧固扭矩
[N.m]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
6_SH-
6_SH-
6
3
M3x10
M3x3
5.6
1.87
1.9
22.5
16
8.50
3.3
10.5
3
8_SH-
8_SH-
8
3
M3x10
M3x3
8.5
2.12
1.9
24.5
18
10.50
3.3
10.5
3
10_SH-
10_SH-
10
3
M4x12
M4x3
18.0
3.59
3.9
29.0
21
12.75
4.5
13.0
4
11_SH-
11_SH-
11
3
M4x12
M4x3
20.0
3.63
3.9
30.0
22
13.75
4.5
13.0
4
12_SH-
12_SH-
12
3
M4x12
M4x3
23.0
3.76
3.9
31.0
23
14.75
4.5
13.0
4
14_SH-
14_SH-
14
4
M4x18
M4x2
37.0
5.21
3.9
36.0
26
17.65
4.5
17.0
5
15_SH-
15_SH-
15
4
M4x18
M4x2
39.0
5.10
3.9
37.0
27
18.65
4.5
17.0
5
16_SH-
16_SH-
16
4
M4x18
M4x2
42.0
5.17
3.9
38.0
28
19.65
4.5
17.0
5
17_SH-
17_SH-
17
4
M4x18
M4x2
45.0
5.23
3.9
39.0
29
20.65
4.5
17.0
5
18_SH-
18_SH-
18
4
M4x18
M4x2
48.0
5.28
3.9
40.0
30
21.85
4.5
17.0
5
19_SH-
19_SH-
19
4
M4x18
M4x2
49.0
5.12
3.9
42.0
32
22.85
4.5
17.0
5
20_SH-
20_SH-
20
4
M5x18
M5x2
97.0
9.68
7.8
46.0
36
24.10
5.5
19.0
6
22_SH-
22_SH-
22
4
M5x18
M5x2
110.0
9.98
7.8
47.0
37
25.75
5.5
19.0
6
24_SH-
24_SH-
24
4
M5x18
M5x2
121.0
10.00
7.8
49.0
39
27.75
5.5
19.0
6
25_SH-
25_SH-
25
4
M5x18
M5x2
124.0
9.90
7.8
51.0
41
28.75
5.5
19.0
6
28_SH-
28_SH-
28
4
M5x18
M5x2
141.0
10.00
7.8
53.0
43
31.75
5.5
19.0
6
30_SH-
30_SH-
30
4
M5x18
M5x2
149.0
9.89
7.8
56.0
46
33.75
5.5
19.0
6
32_SH-
32_SH-
32
4
M5x18
M5x2
163.0
10.12
7.8
58.0
47
35.75
5.5
19.0
6
35_SH-
35_SH-
35
4
M5x18
M5x2
173.0
9.88
7.8
61.0
50
39.10
5.5
20.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表