883 - DIN 352 HANDGEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_883.prj},{NB=883 4.000},{J21=883 4.000},{A21=4.000},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21},{B3=45},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.004},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9008830040000},{ID12100=0},{ID13000=9008830040000},{ID13001=883},{A6=3.200},{B4=2.800},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=21.300},{D1=3},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{J22=HANDGEWINDEBOHRER},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 352},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=D},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00452105},{DATE=2017-03-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008830040000.dxf},{ID10003=9008830040000.stp},{ID10004=9008830040000_prop.xml},{ID10005=A_9008830040000.xml},{ID11001=HSS},{ID11002=BLANK},{ID12001=HANDGEWINDEBOHRER}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
883 2.000
883 2.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
2.000
0.400
ISO2/6H
2.100
8
36
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.001
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00282105
883 2.200
883 2.200
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
2.200
0.450
ISO2/6H
2.100
9
36
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.001
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00282105
883 2.300
883 2.300
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
2.300
0.400
ISO2/6H
2.100
9
36
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.001
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00282105
883 2.600
883 2.600
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
2.600
0.450
ISO2/6H
2.100
9
40
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.002
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00282105
883 3.500
883 3.500
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
3.500
0.600
ISO2/6H
3.000
12
20
45
ZYL
21
DIN4000-80
4.000
h9
N
0.003
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00402105
883 4.000
883 4.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
4.000
0.700
ISO2/6H
3.400
12
21
45
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.004
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00452105
883 5.000
883 5.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
5.000
0.800
ISO2/6H
4.900
14
24
50
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.007
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00602105
883 6.000
883 6.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
6.000
1.000
ISO2/6H
4.900
16
27
56
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.009
R
D
HSS
0
OHNE
2
ZYL00602105
883 7.000
883 7.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
7.000
1.000
ISO2/6H
4.900
16
32
56
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.010
R
D
HSS
0
OHNE
1
ZYL00602105
883 8.000
883 8.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
8.000
1.250
ISO2/6H
4.900
17
32
63
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.013
R
D
HSS
0
OHNE
1
ZYL00602105
883 9.000
883 9.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
9.000
1.250
ISO2/6H
5.500
17
32
63
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.017
R
D
HSS
0
OHNE
1
ZYL00702105
883 10.000
883 10.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
10.000
1.500
ISO2/6H
5.500
20
36
70
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.019
R
D
HSS
0
OHNE
1
ZYL00702105
883 12.000
883 12.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
12.000
1.750
ISO2/6H
7.000
24
40
75
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.033
R
D
HSS
0
OHNE
1
ZYL00902105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表