858 - DIN 352 HANDGEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_858.prj},{NB=858 8.000},{J21=858 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=4.900},{B1=17},{B2=32},{B3=63},{C12=21},{C3=6},{D7=0.013},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008580080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=7.500},{B8=28},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.200},{D1=4},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{J23=HANDGEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E HAND-GBO M 8 DIN 352RH VORSCHNEID,},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 352},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=A},{H11=HSS-E},{H5=NITRIERT},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008580080000.dxf},{ID10003=9008580080000.stp},{ID10004=9008580080000_prop.xml},{ID10005=A_9008580080000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
858 8.000
858 8.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS-E HAND-GBO M 8 DIN 35...
GG
HSS-E
DIN 352
M
8
1.250
ISO2/6H
4.900
17
32
63
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.013
R
A
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
858 10.000
858 10.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS-E HAND-GBO M 10 DIN 3...
GG
HSS-E
DIN 352
M
10
1.500
ISO2/6H
5.500
20
36
70
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.019
R
A
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
858 12.000
858 12.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS-E HAND-GBO M 12 DIN 3...
GG
HSS-E
DIN 352
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
40
75
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.033
R
A
HSS-E
0
NITRIERT
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表