3779 - WN BOHRGEW.FR.DTMC SP
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3779.prj},{NB=3779 8.000},{J21=3779 8.000},{B2=16.300},{B3=34},{B5=74},{B71=74},{A5=9.000},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=2},{F22=2},{H21=1},{H22=3},{E2=27},{F4=27},{D7=0.057},{J7=0},{BLD=12},{ID12000=9037790080000},{ID12100=0},{A2=6.350},{A6=6.800},{B23=2.500},{B4=18.700},{B6=18.700},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.250},{D34=8},{F5=39.152},{G5=140},{J23=BOHRGEW,FR.DTMC SP},{J22=VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA.2,0XD M 8},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000115},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037790080000.dxf},{ID10003=9037790080000.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3779 4.000
3779 4.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
7.700
12
48
48
4.500
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.015
0
12
ZYL00600115
ZYL01F6000h$06
3779 5.000
3779 5.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
9.600
18
54
54
5.500
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.016
0
12
ZYL00600115
ZYL01F6000h$06
3779 6.000
3779 6.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
12.000
26
62
62
6.600
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.031
0
12
ZYL00800115
ZYL01F8000h$06
3779 8.000
3779 8.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
16.300
34
74
74
9.000
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.057
0
12
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3779 10.000
3779 10.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
19.500
35
80
80
11.000
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.100
0
12
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3779 12.000
3779 12.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
22.800
45
90
90
13.500
45
ZYL
1
140
14
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.134
0
12
ZYL01400115
ZYL01G1400h$06
3779 14.000
3779 14.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
28.000
54
102
102
15.500
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.194
0
12
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3779 16.000
3779 16.000
BOHRGEW,FR.DTMC SP
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA....
GG
VHM
WN
FSB
32.000
54
102
102
17.500
48
ZYL
1
180
18
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
1
3
OHNE
27
R
27
H
0.258
0
12
ZYL01800115
ZYL01G1800h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表