1084 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1084.prj},{NB=1084 5.000},{J21=1084 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.067},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010840050000},{ID12100=0},{A6=4.120},{B4=1.200},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE MAGBO M 5 ISO3/6G DIN371 MS FORM E},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010840050000.dxf},{ID10003=9010840050000.stp},{ID10004=9010840050000_prop.xml},{ID10005=A_9010840050000.xml},{ID11001=HSS-E}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1084 3.000
1084 3.000
GEWINDEBOHRER
HSSE MAGBO M 3 ISO3/6G DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO3/6G
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.028
R
E
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1084 4.000
1084 4.000
GEWINDEBOHRER
HSSE MAGBO M 4 ISO3/6G DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO3/6G
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
E
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1084 5.000
1084 5.000
GEWINDEBOHRER
HSSE MAGBO M 5 ISO3/6G DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO3/6G
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.067
R
E
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1084 6.000
1084 6.000
GEWINDEBOHRER
HSSE MAGBO M 6 ISO3/6G DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO3/6G
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.017
R
E
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1084 8.000
1084 8.000
GEWINDEBOHRER
HSSE MAGBO M 8 ISO3/6G DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO3/6G
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.033
R
E
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1084 10.000
1084 10.000
GEWINDEBOHRER
HSSE MAGBO M10 ISO3/6G DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO3/6G
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.054
R
E
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表