923 - DIN 376~ S GEWINDEFORMER KI
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_923.prj},{NB=923 18.000},{J21=923 18.000},{A21=18},{A3=2.500},{A8=11.000},{B1=30},{B2=62},{B3=125},{C12=21},{C3=14.000},{D7=0.158},{H22=1},{BLD=3},{ID12000=9009230180000},{ID12100=0},{B4=5.000},{B8=41},{C14=1},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=62.900},{D1=6},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{A6=MIN},{J23=S GEWINDEFORMER KI},{J22=HSS-E KI S-GFO DIN2174 C M18 6HX M,SN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL01402115},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009230180000.dxf},{ID10003=9009230180000.stp},{ID10004=9009230180000_prop.xml},{ID10005=A_9009230180000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
923 6.000
923 6.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
6
1.000
6HX
3.400
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.013
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL00452115
ZYL21F4500,000h$09
923 8.000
923 8.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
8
1.250
6HX
4.900
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.012
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL00602115
ZYL21F6000h$09
923 10.000
923 10.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
10
1.500
6HX
5.500
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.037
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL00702115
ZYL21F7000h$09
923 12.000
923 12.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
12
1.750
6HX
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.060
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$09
923 14.000
923 14.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
14
2.000
6HX
9.000
26
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
N
0.085
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL01102115
ZYL21G1100h$09
923 16.000
923 16.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
16
2.000
6HX
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.110
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL01202115
ZYL21G1200h$09
923 18.000
923 18.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
18
2.500
6HX
11.000
30
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
N
0.158
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL01402115
ZYL21G1400h$09
923 20.000
923 20.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
20
2.500
6HX
12.000
32
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.226
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL01602115
ZYL21G1600h$09
923 22.000
923 22.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
22
2.500
6HX
14.500
32
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
18.000
h9
N
0.287
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL01802115
ZYL21G1800h$09
923 24.000
923 24.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
24
3.000
6HX
14.500
36
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
18.000
h9
N
0.343
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL01802115
ZYL21G1800h$09
923 27.000
923 27.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
27
3.000
6HX
16.000
36
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
20.000
h9
N
0.417
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL02002115
ZYL21G2000h$09
923 30.000
923 30.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
30
3.500
6HX
18.000
40
85
180
ZYL
21
DIN4000-80
22.000
h9
N
0.587
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL02202115
ZYL21G2200,000h$09
923 33.000
923 33.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
33
3.500
6HX
20.000
40
91
180
ZYL
21
DIN4000-80
25.000
h9
N
0.744
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL02502115
ZYL21G2500h$09
923 36.000
923 36.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
36
4.000
6HX
22.000
50
102
200
ZYL
21
DIN4000-80
28.000
h9
N
1.005
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL02802115
ZYL21G2800,000h$09
923 39.000
923 39.000
S GEWINDEFORMER KI
HSS-E KI S-GFO DIN2174 C ...
GG
HSS-E
DIN 376~
M
39
4.000
6HX
24.000
50
107
200
ZYL
21
DIN4000-80
32.000
h9
N
1.287
R
C
HSS-E
1
TIN
3
ZYL03202115
ZYL21G3200h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表