4145 - WN 4143 S GEWINDEFORMER KI
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4145.prj},{NB=4145 10.006},{J21=4145 10.006},{A21=10},{A3=1.250},{A8=5.500},{B1=16.000},{B2=115},{B3=160},{C12=21},{C3=7},{D7=0.049},{H22=1},{BLD=3},{ID12000=9041450100060},{ID12100=0},{B4=2.500},{B8=27.000},{C14=1},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=44.900},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=S GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSS-E S KI-GFO M10 X1,25 ÜBERLANG},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=WN 4143},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00702115},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2019-01-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9041450100060.dxf},{ID10003=9041450100060.stp},{ID10004=9041450100060_prop.xml},{ID10005=A_9041450100060.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4145 8.005
4145 8.005
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M 8 X1 ...
GG
PM HSS-E
WN 4143
MF
8
1.000
6HX
4.900
14.000
95
140
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.033
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00602115
ZYL21F6000h$09
4145 10.005
4145 10.005
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M10 X1 ...
GG
PM HSS-E
WN 4143
MF
10
1.000
6HX
5.500
16.000
115
160
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.049
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00702115
ZYL21F7000h$09
4145 10.006
4145 10.006
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M10 X1,...
GG
PM HSS-E
WN 4143
MF
10
1.250
6HX
5.500
16.000
115
160
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.049
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00702115
ZYL21F7000h$09
4145 12.005
4145 12.005
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M12 X1 ...
GG
PM HSS-E
WN 4143
MF
12
1.000
6HX
7.000
18.500
129
180
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.088
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$09
4145 12.007
4145 12.007
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M12 X1,...
GG
PM HSS-E
WN 4143
MF
12
1.500
6HX
7.000
18.500
129
180
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.088
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$09
4145 14.007
4145 14.007
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M14 X1,...
GG
PM HSS-E
WN 4143
MF
14
1.500
6HX
9.000
20.000
163
220
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.164
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL01102115
ZYL21G1100h$09
4145 16.007
4145 16.007
S GEWINDEFORMER KI
PM HSS-E S KI-GFO M16 X1,...
GG
PM HSS-E
WN 4143
MF
16
1.500
6HX
9.000
20.000
163
220
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
N
0.196
R
C
HSS-E-PM
1
TIN
3
ZYL01202115
ZYL21G1200h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表