641 - DIN212-2 S-MASCH.-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_641.prj},{NB=641 10.000},{J21=641 10.000},{A11=10},{B3=93},{B4=93},{B5=133},{B6=38},{B71=132.100},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.069},{BLD=1},{ID12000=9006410100000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.036},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E S-MASCH-REI DIN212-2 - B H7},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN212-2},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL01000105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9006410100000.dxf},{ID10003=9006410100000.stp},{ID10004=9006410100000_prop.xml},{ID10005=A_9006410100000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=TIN-BESCHICHTET},{ID12001=S-MASCH.-REIBAHLE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
641 4.000
641 4.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
4
H7
47
47
75
19
74.400
28
ZYL
1
40
4.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.006
1
ZYL00400105
641 5.000
641 5.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
5
H7
58
58
86
23
85.400
28
ZYL
1
50
5.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.011
1
ZYL00500105
641 6.000
641 6.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
6
H7
57
57
93
26
92.400
36
ZYL
1
56
5.600
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.016
1
ZYL00560105
641 7.000
641 7.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
7
H7
73
73
109
31
108.400
36
ZYL
1
71
7.100
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.030
1
ZYL00710105
641 8.000
641 8.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
8
H7
81
81
117
33
116.400
36
ZYL
1
80
8.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.039
1
ZYL00800105
641 9.000
641 9.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
9
H7
89
85
125
36
124.400
40
ZYL
1
90
9.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.052
1
ZYL00900105
641 10.000
641 10.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
10
H7
93
93
133
38
132.100
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.069
1
ZYL01000105
641 11.000
641 11.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
11
H7
102
102
142
41
141.100
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.082
1
ZYL01000105
641 12.000
641 12.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
12
H7
111
111
151
44
150.100
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.086
1
ZYL01000105
641 13.000
641 13.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
13
H7
111
111
151
44
150.100
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.097
1
ZYL01000105
641 14.000
641 14.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
14
H7
115
115
160
47
159.100
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.141
1
ZYL01250105
641 15.000
641 15.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
15
H7
117
117
162
50
161.100
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.147
1
ZYL01250105
641 16.000
641 16.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
16
H7
125
125
170
52
169.100
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.165
1
ZYL01250105
641 18.000
641 18.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
18
H7
137
137
182
56
181.100
45
ZYL
1
140
14.000
h9
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.225
1
ZYL01400105
641 20.000
641 20.000
HSS-E S-MASCH-REI DIN212-...
GG
HSS-E
DIN212-2
20
H7
147
147
195
60
193.700
48
ZYL
1
160
16.000
h9
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.308
1
ZYL01600105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表