539 - DIN8377 MEHRFASEN-ST.BOHRER
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_539.prj},{NB=539 18.000},{J21=539 18.000},{A11=11.000},{C12=20},{B3=153.000},{B4=107},{B5=228},{B6=130},{B71=149.600},{D1=2},{D7=0.272},{E1=118},{B7=3.400},{C4=80.000},{D3=30},{H22=0},{A3=2},{B1=23},{BLD=2},{ID12000=9005390180000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=95},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOH,18,0 x11,0 DIN8377-A RN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN8377},{J8=BPB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9005390180000.dxf},{ID10003=9005390180000.stp},{ID10004=9005390180000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
539 10.000
539 10.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,10,0 x 5...
GG
HSS
DIN8377
BPB
5.500
MKG
20
106.000
74
168
87
104.300
2
0.077
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.700
65.500
R
29
0
2
13
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
539 11.000
539 11.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,11,0 x 6...
GG
HSS
DIN8377
BPB
6.600
MKG
20
113.000
80
175
94
111.000
2
0.087
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.000
65.500
R
29
0
2
15
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
539 15.000
539 15.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,15,0 x 9...
GG
HSS
DIN8377
BPB
9.000
MKG
20
137.000
95
212
114
134.200
2
0.214
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.800
80.000
R
30
0
2
19
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
539 18.000
539 18.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,18,0 x11...
GG
HSS
DIN8377
BPB
11.000
MKG
20
153.000
107
228
130
149.600
2
0.272
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.400
80.000
R
30
0
2
23
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
539 20.000
539 20.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,20,0 x13...
GG
HSS
DIN8377
BPB
13.500
MKG
20
163.000
115
238
140
158.900
2
0.321
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.100
80.000
R
30
0
2
27
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
539 24.000
539 24.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,24,0 x15...
GG
HSS
DIN8377
BPB
15.500
MKG
20
187.000
132
281
160
182.300
2
0.602
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.700
99.000
R
32
0
2
31
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
539 26.000
539 26.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,26,0 x17...
GG
HSS
DIN8377
BPB
17.500
MKG
20
192.000
135
286
165
186.700
2
0.666
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.300
99.000
R
32
0
2
35
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
539 30.000
539 30.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,30,0 x20...
GG
HSS
DIN8377
BPB
20.000
MKG
20
202.000
140
296
175
195.900
2
0.840
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.100
99.000
R
32
0
2
39
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
539 33.000
539 33.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,33,0 x22...
GG
HSS
DIN8377
BPB
22.000
MKG
20
216.500
148
334
185
209.800
2
1.288
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.700
124.000
R
33
0
2
43
2
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表