2711 - WN S-RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_2711.prj},{NB=2711 8.000},{J21=2711 8.000},{A11=8.000},{C12=1},{B3=80},{B4=66},{B5=116},{B6=76.000},{B71=114.400},{C3=8},{D1=2},{D7=0.055},{E1=140},{B7=1.600},{C4=36},{D3=30},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9027110080000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{D4=43.530},{F8=1},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{J23=S-RATIOBOHRER},{J22=VHM S-RATIOBOH, KI RT100U 8,000 WN 7XD},{J3=GG},{H3=K/P},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00800115h$06},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9027110080000.dxf},{ID10003=9027110080000.stp},{ID10004=9027110080000_prop.xml},{ID10005=A_9027110080000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2711 3.000
2711 3.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.000
ZYL
1
34
25
70
30.000
69.400
6
h6
2
0.016
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.600
36
R
25
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.100
2711 3.100
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.100
ZYL
1
34
25
70
30.000
69.300
6
h6
2
0.010
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
36
R
26
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.170
2711 3.170
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.170
ZYL
1
34
25
70
30.000
69.300
6
h6
2
0.010
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
36
R
26
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.200
2711 3.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.200
ZYL
1
34
25
70
30.000
69.300
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
36
R
26
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.250
2711 3.250
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.250
ZYL
1
34
25
70
30.000
69.300
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
36
R
27
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.300
2711 3.300
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.300
ZYL
1
34
25
70
30.000
69.300
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
36
R
27
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.400
2711 3.400
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.400
ZYL
1
39
31
75
35.500
74.300
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
36
R
28
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.500
2711 3.500
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.500
ZYL
1
39
31
75
35.500
74.300
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
36
R
28
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.570
2711 3.570
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.570
ZYL
1
39
31
75
35.500
74.200
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
36
R
29
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.600
2711 3.600
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.600
ZYL
1
39
31
75
35.500
74.200
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
36
R
29
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.700
2711 3.700
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.700
ZYL
1
39
31
75
35.500
74.200
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
36
R
30
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.800
2711 3.800
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.800
ZYL
1
39
32
75
37.500
74.200
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
36
R
25
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.900
2711 3.900
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.900
ZYL
1
39
31
75
37.500
74.200
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
36
R
25
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 3.970
2711 3.970
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K30/K40
WN
BVB
3.970
ZYL
1
39
32
75
37.500
74.200
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
36
R
26
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 4.300
2711 4.300
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
4.300
ZYL
1
49
39
85
45.000
84.100
6
h6
2
0.024
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
36
R
28
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 4.400
2711 4.400
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
4.400
ZYL
1
49
39
85
45.000
84.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
36
R
28
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 5.000
2711 5.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
5.000
ZYL
1
54
43
90
50.000
89.000
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.000
36
R
26
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 5.200
2711 5.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
5.200
ZYL
1
54
43
90
50.000
88.900
6
h6
2
0.027
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.100
36
R
27
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 5.400
2711 5.400
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
5.400
ZYL
1
61
49
97
57.000
95.900
6
h6
2
0.025
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.100
36
R
27
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 5.500
2711 5.500
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
5.500
ZYL
1
61
50
97
57.000
95.900
6
h6
2
0.030
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.100
36
R
28
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 6.000
2711 6.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
6.000
ZYL
1
61
49
97
57.000
95.800
6
h6
2
0.027
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.200
36
R
30
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
2711 6.100
2711 6.100
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
6.100
ZYL
1
70
56
106
66.000
104.800
8
h6
2
0.040
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.200
36
R
24
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
2711 6.200
2711 6.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
6.200
ZYL
1
70
56
106
66.000
104.800
8
h6
2
0.044
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.200
36
R
24
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
2711 6.500
2711 6.500
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
6.500
ZYL
1
70
56
106
66.000
104.700
8
h6
2
0.045
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.300
36
R
25
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
2711 6.600
2711 6.600
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOBOH, KI RT100U...
GG
K/P
WN
BVB
6.600
ZYL
1
70
56
106
66.000
104.700
8
h6
2
0.050
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
1.300
36
R
25
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表