PVM - Manopola zigrinata con paramano
GAMM
9-Manopole_PVC
Manopole_con_paramano
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/9-manopole_pvc/manopole_con_paramano/pvm.prj},{NB=7317930},{SHA256=kd7cv4HSpLxSIjeJZU6igD5VLJZuc+ifnuRuDt+N34o=},{INAME=7317930},{NAME=7317930},{NNCUSTOM=PVM},{NTCUSTOM=Manopola zigrinata con paramano},{NBCUSTOM=7317930},{LINACUSTOM=7317930},{STEPFILE=7317930_PVM_22.stp},{PNGFILE=PVM},{DWGFILE=PVM},{CODE=7317930},{MOD=PVM/47x121},{L=121},{D=22},{D1=47},{D3=30},{P=117},{D2=-},{P1=-},{WGT=62},{MAT=PVC nero. Foro cieco liscio.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
P
[mm]
D2
[mm]
P1
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7317930
7317930
PVM/47x121
121
22
47
30
117
-
-
62
PVC nero. Foro cieco lisc...
7317935
7317935
PVM/47x121
121
24
47
30
117
40
5
48
PVC nero. Foro cieco lisc...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表