USK-M - Connector body with hexagonal wrench surface, metric thread acc. to EN 60423
Flexa
Protective conduit
USK All plastic screwed conduit connector with ferrule
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/connectors/usk/usk_m.prj},{NB=FLEXA USK-M 150203300201},{AD=21},{METR=M20 x 1.5},{VE=1},{VERS1=4},{I=15.0},{B=35.0},{C=13.0},{D=44.0},{SW1=29},{SW2=32},{L7=7.000},{LDRUCKM=14.200},{METRAUSSEN=20.000},{METRKERN=18.160},{L=32.000},{I1=16.000},{D1=32.000},{D2=27.000},{R=1.500},{L6=1.500},{L8=2.000},{PMETR=1.5},{GEW=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
AD
Trade size
[mm]
METR
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø mm
[mm]
C
Length of thread mm
[mm]
D
Total length mm
[mm]
SW1
Wrench size across flats body
[mm]
SW2
Wrench size across flats pressure nut
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA USK-M 15020330010
10
M10 x 1.0
15020330010
6.0
20.0
10.0
40.0
16
18
0.6
50
FLEXA USK-M 15020330012
14
M12 x 1.5
15020330012
8.0
25.0
12.0
43.0
21
23
1.0
50
FLEXA USK-M 15020330016
17
M16 x 1.5
15020330016
11.0
30.0
12.0
43.0
24
27
1.7
50
FLEXA USK-M 15020330020
21
M20 x 1.5
15020330020
15.0
35.0
13.0
44.0
29
32
2.0
50
FLEXA USK-M 15020330025
27
M25 x 1.5
15020330025
20.0
44.0
13.0
50.0
36
40
2.9
25
FLEXA USK-M 15020330032
36
M32 x 1.5
15020330032
27.0
54.0
15.0
51.0
45
49
3.9
25
FLEXA USK-M 15020330040
45
M40 x 1.5
15020330040
35.0
63.0
15.0
51.0
54
58
6.0
25
FLEXA USK-M 15020330050
56
M50 x 1.5
15020330050
44.5
77.0
16.0
58.0
66
70
8.4
10
FLEXA USK-M 15020330063
56
M63 x 1.5
15020330063
44.5
77.0
16.0
58.0
66
70
9.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表