目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2131.38. - 双涡环+定心孔
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
式吊座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_08/2131_38_asmtab.prj},{NB=2131.38.016(90)},{DOC=2131_38_pdf},{TF=2.000},{SF=5},{M=16.000},{D1=20},{TOL=+0,25/0},{T=3},{L1=27},{L2=110/110},{LMAXI=170},{S1=8},{S2=20},{A=45},{B=40},{C=45},{D=53},{E=38},{F=17},{G=76},{H=13.000},{TT=50.000},{ROT=90},{GEW=0.90},{CNSMASSEXACT=0.90},{PPATH=dsr_c_piece/dsr_c_sbl.prj},{REF=DSR+C M16},{ZTC=73159000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
TF
Nenntragfähigkeit
[t]
D2
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
Zentrierdurchmesser
[mm]
TOL
公差
ⁿ/ₐ
T
Zentriertiefe
[mm]
L1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Ösenbreite
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TT
螺栓的 转矩
[N/m]
GEW
体重
[Kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2131.38.010
2131.38.010
0.700
M10
20
+0,25/0
3
18
8
16
33
30
30
38
27
14
53
9.500
10.000
0.30
73159000
2131.38.012
2131.38.012
1.050
M12
20
+0,25/0
3
21
8
16
33
30
30
38
27
14
53
9.500
15.000
0.30
73159000
2131.38.016
2131.38.016
2.000
M16
20
+0,25/0
3
27
8
20
45
40
45
53
38
17
76
13.000
50.000
0.90
73159000
2131.38.020
2131.38.020
2.500
M20
30
+0,30/0
3
30
8
20
45
40
45
53
38
17
76
13.000
100.000
0.90
73159000
2131.38.024
2131.38.024
4.400
M24
30
+0,30/0
4
36
14
24
62
55
60
83
55
25
115
19.000
160.000
2.60
73159000
2131.38.030
2131.38.030
6.000
M30
36
+0,30/0
4
45
14
24
62
55
60
83
55
25
115
19.000
250.000
2.70
73159000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表