您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV197-01 - 转动拉动式门锁02型
义文工业五金
工业用机械式门锁
拉动式门锁
转动拉动式门锁02型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/draw_latches/rotary_draw_latches_type_02/rotary_draw_latches_type_02_asmtab.prj},{NB=EV197-01280003},{CNSORDERNO=EV197-01280003},{A=Long Slide},{MATERIAL=Stainless Steel},{COLOR=Bright},{FINISH=Passivated},{G=G2},{T=3.000},{PPATH=assemblies/rotary_draw_latches_type_02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
G
类型
ⁿ/ₐ
EV197-01280001
EV197-01280001
铰链锁
钢
光亮
镀锌, 铬酸盐加保护层
G1
EV197-01280002
EV197-01280002
长滑片
钢
光亮
镀锌, 铬酸盐加保护层
G2
EV197-01280003
EV197-01280003
长滑片
不锈钢
光亮
钝化处理
G2
EV197-01280004
EV197-01280004
低平式
钢
光亮
镀锌, 铬酸盐加保护层
G3
EV197-01280005
EV197-01280005
短底座
钢
光亮
镀锌, 铬酸盐加保护层
G4
EV197-01280006
EV197-01280006
短底座
不锈钢
光亮
钝化处理
G4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表