EV153-02 - 弹性桥式手柄
义文工业五金
拉手
明装拉手
弹性桥式手柄
Powered by
CAD模型選擇
{evan/handles/surface_mounted_handle/flexible_bridge_handles/ev153-02.prj},{NB=EV153-02000170},{PARTNUMBER=260262-C6},{CNSORDERNO=EV153-02000170},{A=144.0},{B=117},{FF=117.000},{C=8.5},{D=13.5},{E=13},{F=26},{H=39},{I=8.5},{J=26.5},{K=8.5},{L=92.0},{DIM11=2700},{DIM12=1800},{DIM13=10},{DIM14=4},{R1=245.000},{R2=254.000},{R=0.663},{G=0.118},{BB=0.122},{COLOR=红色}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B(安装孔距)
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
H(高度)
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
EV153-02000164
EV153-02000164
144.0
117
8.5
13.5
13
26
39
8.5
26.5
8.5
92.0
绿色
EV153-02000165
EV153-02000165
144.0
117
8.5
13.5
13
26
39
8.5
26.5
8.5
92.0
黑色
EV153-02000166
EV153-02000166
144.0
117
8.5
13.5
13
26
39
8.5
26.5
8.5
92.0
橙色
EV153-02000167
EV153-02000167
144.0
117
8.5
13.5
13
26
39
8.5
26.5
8.5
92.0
灰色
EV153-02000168
EV153-02000168
144.0
117
8.5
13.5
13
26
39
8.5
26.5
8.5
92.0
黄色
EV153-02000169
EV153-02000169
144.0
117
8.5
13.5
13
26
39
8.5
26.5
8.5
92.0
蓝色
EV153-02000170
EV153-02000170
144.0
117
8.5
13.5
13
26
39
8.5
26.5
8.5
92.0
红色
EV153-02000183
EV153-02000183
178.0
150
8.5
13.5
13
28
45
14.0
32.0
9.5
122.0
绿色
EV153-02000184
EV153-02000184
178.0
150
8.5
13.5
13
28
45
14.0
32.0
9.5
122.0
黑色
EV153-02000185
EV153-02000185
178.0
150
8.5
13.5
13
28
45
14.0
32.0
9.5
122.0
橙色
EV153-02000186
EV153-02000186
178.0
150
8.5
13.5
13
28
45
14.0
32.0
9.5
122.0
灰色
EV153-02000187
EV153-02000187
178.0
150
8.5
13.5
13
28
45
14.0
32.0
9.5
122.0
黄色
EV153-02000188
EV153-02000188
178.0
150
8.5
13.5
13
28
45
14.0
32.0
9.5
122.0
蓝色
EV153-02000189
EV153-02000189
178.0
150
8.5
13.5
13
28
45
14.0
32.0
9.5
122.0
红色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表