目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-681 - Vis de placage acier - Sans patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_68
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_68/26_681.prj},{NB=emile_maurin_26-681-8-96},{REF=26-681-8-96},{D1=M8},{L1=96},{L2=5.5},{L3=6.8},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{AUSWAHL=36,56,96},{D2=19},{H2=13.0},{L22=5.5},{CTR=1.000},{WEIGHT=0.043},{ECCN=73181590},{PARTNUMBER=807-M8-96-A},{NORMNR=GN 807},{D1A=8.000},{D1B=6.647},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 26-681-4-23
26-681-4-23
M4
23
3.0
3.2
7
Emile Maurin 26-681-5-38
26-681-5-38
M5
38
3.5
4.7
8
Emile Maurin 26-681-6-29
26-681-6-29
M6
29
4.0
5.2
10
Emile Maurin 26-681-6-49
26-681-6-49
M6
49
4.0
5.2
10
Emile Maurin 26-681-8-36
26-681-8-36
M8
36
5.5
6.8
13
Emile Maurin 26-681-8-56
26-681-8-56
M8
56
5.5
6.8
13
Emile Maurin 26-681-8-96
26-681-8-96
M8
96
5.5
6.8
13
Emile Maurin 26-681-10-43
26-681-10-43
M10
43
6.5
8.4
16
Emile Maurin 26-681-10-77
26-681-10-77
M10
77
6.5
8.4
16
Emile Maurin 26-681-10-12...
26-681-10-127
M10
127
6.5
8.4
16
Emile Maurin 26-681-12-53
26-681-12-53
M12
53
7.5
10.8
18
Emile Maurin 26-681-12-88
26-681-12-88
M12
88
7.5
10.8
18
Emile Maurin 26-681-12-12...
26-681-12-128
M12
128
7.5
10.8
18
Emile Maurin 26-681-14-54
26-681-14-54
M14
54
9.0
12.8
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表