目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-74 / 36-75 - Grenouillère à crochet miniature, acier ou inox, avec crochet faible ou grande amplitude
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_74
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_74/36_74.prj},{NB=emile_maurin_36-747-20},{REF=36-747-20},{VERSION=Faible amplitude inox},{SOCLE=Invisible},{F1=200},{L1=30.5},{L2=28},{L3=30},{L4=11},{L5=-},{L51=0.0},{L6=34.5},{L61=34.5},{L7=22},{L8=-},{L81=0},{L9=-},{L91=0.0},{L10=-},{L101=0},{L11=-},{L111=0.0},{H1=13.5},{H2=5.1},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
SOCLE
ⁿ/ₐ
F1
[N]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L91
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1
[mm]
H2
max.
[mm]
Emile Maurin 36-741-20
36-741-20
Faible amplitude acier
Apparent
200
30.5
28
30
11
36.5
-
22
15
15.2
15.2
28
35.6
13.5
5.1
Emile Maurin 36-743-20
36-743-20
Faible amplitude acier
Invisible
200
30.5
28
30
11
-
34.5
22
-
-
0.0
-
-
13.5
5.1
Emile Maurin 36-745-20
36-745-20
Faible amplitude inox
Apparent
200
30.5
28
30
11
36.5
-
22
15
15.2
15.2
28
35.6
13.5
5.1
Emile Maurin 36-747-20
36-747-20
Faible amplitude inox
Invisible
200
30.5
28
30
11
-
34.5
22
-
-
0.0
-
-
13.5
5.1
Emile Maurin 36-751-20
36-751-20
Grande amplitude acier
Apparent
200
30.5
28
30
11
40
-
22
15
15.2
15.2
28
35.6
13.5
4.1 à 9.1
Emile Maurin 36-753-20
36-753-20
Grande amplitude acier
Invisible
200
30.5
28
30
11
-
37.8
22
-
-
0.0
-
-
13.5
4.1 à 9.1
Emile Maurin 36-755-20
36-755-20
Grande amplitude inox
Apparent
200
30.5
28
30
11
40
-
22
15
15.2
15.2
28
35.6
13.5
4.1 à 9.1
Emile Maurin 36-757-20
36-757-20
Grande amplitude inox
Invisible
200
30.5
28
30
11
-
37.8
22
-
-
0.0
-
-
13.5
4.1 à 9.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表