目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-070/075/076 - Grenouillère élastomère, flexible, petit modèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_07/36_07.prj},{NB=emile_maurin_36-071-250},{REF=36-071-250},{MATIERE=Acier},{SOCLE=Socle apparent},{L1=247.7},{L2=19.0},{L3=79.4},{L4=12.7},{L5=39.3},{L6=25.8},{L7=204.8},{L8=25.4},{D1=5.2},{H1=31.8},{H2=2.4},{H3=14.5},{H4=3.2},{FORCE=84.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{X=2},{PPATH=36_07/36_07_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SOCLE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 36-070-130
36-070-130
Acier
Socle invisible
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
50.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-070-250
36-070-250
Acier
Socle invisible
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
165.1
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-071-75
36-071-75
Acier
Socle apparent
75.0
11.9
47.8
12.7
24.2
12.7
56.4
15.9
3.6
19.0
1.6
8.7
2.0
38.7
Emile Maurin 36-071-100
36-071-100
Acier
Socle apparent
102.0
16.6
62.0
11.1
31.8
18.3
73.0
22.2
5.2
31.8
2.0
12.7
2.4
49.0
Emile Maurin 36-071-130
36-071-130
Acier
Socle apparent
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
90.5
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-071-250
36-071-250
Acier
Socle apparent
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
204.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-075-130
36-075-130
Inox
Socle invisible
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
50.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-075-250
36-075-250
Inox
Socle invisible
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
165.1
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-076-75
36-076-75
Inox
Socle apparent
75.0
11.9
47.8
12.7
24.2
12.7
56.4
15.9
3.6
19.0
1.6
8.7
2.0
38.7
Emile Maurin 36-076-100
36-076-100
Inox
Socle apparent
102.0
16.6
62.0
11.1
31.8
18.3
73.0
22.2
5.2
31.8
2.0
12.7
2.4
49.0
Emile Maurin 36-076-130
36-076-130
Inox
Socle apparent
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
90.5
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-076-250
36-076-250
Inox
Socle apparent
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
204.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表