目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-03 - Grenouillère à tige réglable, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_03/36_03.prj},{NB=emile_maurin_36-031-32},{REF=36-031-32},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec manchon},{H1=32},{H2=1.9},{H3=1.5},{H4=19},{H5=9.5},{H6=19.0},{D1=6.7},{L1=113},{L2=40},{L3=31},{L4=11},{L5=19},{L6=19},{L7=6},{L8=31},{L9=44.5},{L10MIN=24},{L10MAX=57},{C=890},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_03/36_03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
±0.2
[mm]
H6
±0.2
[mm]
D1
+0.2/-0.0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
+0.1/-0.2
[mm]
L10MIN
[mm]
L10MAX
[mm]
C
Charge max.
[N]
Emile Maurin 36-031-20
36-031-20
Acier
Avec manchon
20
1.6
1.3
11
6.4
12.7
5.2
68
27
21
8
14
13
5
22
25.5
25
44
180
Emile Maurin 36-031-32
36-031-32
Acier
Avec manchon
32
1.9
1.5
19
9.5
19.0
6.7
113
40
31
11
19
19
6
31
44.5
24
57
890
Emile Maurin 36-036-20
36-036-20
Inox
Avec manchon
20
1.6
1.3
11
6.4
12.7
5.2
68
27
21
8
14
13
5
22
25.5
25
44
180
Emile Maurin 36-036-32
36-036-32
Inox
Avec manchon
32
1.9
1.5
19
9.5
19.0
6.7
113
40
31
11
19
19
6
31
44.5
24
57
890
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表