目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-621 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec vis torx
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_62/90_621.prj},{NB=emile_maurin_90-621-28-1440},{REF=90-621-28-1440},{PARTNUMBER=GN 2422-28-1440-40-UT},{NORMNR=GN 2422},{M1=40},{B1=12.3},{M2=80},{SW=T25},{WEIGHT=1.742},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_621/90_621_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{PALIER=libre},{FORME=Avec vis torx},{H1=28},{D1=5.5},{D2=6.4},{D3=M5},{D4=11.0},{L1=1440},{L2=12.3},{L3=40},{L4=80},{L5=10},{S1=4.0},{S2=2.0},{L22=10},{S3=T25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PALIER
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
Emile Maurin 90-621-18-24...
90-621-18-240
libre
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
240
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-621-18-40...
90-621-18-400
libre
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
400
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-621-18-56...
90-621-18-560
libre
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
560
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-621-18-80...
90-621-18-800
libre
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
800
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-621-18-10...
90-621-18-1040
libre
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
1040
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-621-18-12...
90-621-18-1200
libre
Avec vis torx
18
4.5
5.0
M4
9.5
1200
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-621-28-40...
90-621-28-400
libre
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
400
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-621-28-56...
90-621-28-560
libre
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
560
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-621-28-80...
90-621-28-800
libre
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
800
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-621-28-10...
90-621-28-1040
libre
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
1040
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-621-28-12...
90-621-28-1200
libre
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
1200
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-621-28-14...
90-621-28-1440
libre
Avec vis torx
28
5.5
6.4
M5
11.0
1440
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-621-35-40...
90-621-35-400
libre
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
400
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-621-35-56...
90-621-35-560
libre
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
560
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-621-35-80...
90-621-35-800
libre
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
800
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-621-35-10...
90-621-35-1040
libre
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
1040
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-621-35-12...
90-621-35-1200
libre
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
1200
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-621-35-14...
90-621-35-1440
libre
Avec vis torx
35
6.5
8.0
M6
15.0
1440
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-621-43-40...
90-621-43-400
libre
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
400
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-621-43-56...
90-621-43-560
libre
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
560
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-621-43-80...
90-621-43-800
libre
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
800
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-621-43-10...
90-621-43-1040
libre
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
1040
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-621-43-12...
90-621-43-1200
libre
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
1200
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-621-43-15...
90-621-43-1520
libre
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
1520
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-621-43-20...
90-621-43-2000
libre
Avec vis torx
43
8.5
10.5
M8
18.0
2000
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表