目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-020 - Bride à fourche avec tourillon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_02/21_020.prj},{NB=emile_maurin_21-020-18-200},{REF=21-020-18-200},{L1=18},{L2=200},{L3=55},{L4=36},{L5=50},{D1=24},{H1=30},{BT=M16 M18},{SCZ=5/8},{GEW=1400},{VERS=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-020.txt},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
BT
Boulon "T"
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 21-020-9-100
21-020-9-100
9
100
30
18
30
12
15
M8
Emile Maurin 21-020-11-12...
21-020-11-125
11
125
36
24
30
16
20
M10
Emile Maurin 21-020-14-16...
21-020-14-160
14
160
45
30
40
20
25
M12 M14
Emile Maurin 21-020-14-20...
21-020-14-200
14
200
45
30
40
20
25
M12 M14
Emile Maurin 21-020-18-20...
21-020-18-200
18
200
55
36
50
24
30
M16 M18
Emile Maurin 21-020-18-25...
21-020-18-250
18
250
55
36
50
24
30
M16 M18
Emile Maurin 21-020-22-25...
21-020-22-250
22
250
65
45
60
30
40
M20 M22
Emile Maurin 21-020-22-31...
21-020-22-315
22
315
65
45
60
30
40
M20 M22
Emile Maurin 21-020-26-25...
21-020-26-250
26
250
80
56
70
38
40
M24
Emile Maurin 21-020-26-31...
21-020-26-315
26
315
80
56
70
38
40
M24
Emile Maurin 21-020-34-40...
21-020-34-400
34
400
85
56
80
45
50
M30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表