目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-161 - Ecrou papillon inox - Borgne
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_16
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_16/16_161.prj},{NB=emile_maurin_16-161-46-8},{REF=16-161-46-8},{D1=46},{D2=M8},{D3=13},{H1=22.5},{H2=6},{H3=15},{L1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{T2=13},{D4=8.5},{OFL=Edelstahl},{VERS=1},{NORMNR=GN 834},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
min.
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 16-161-46-6
16-161-46-6
46
M6
13
22.5
6
12
6
Emile Maurin 16-161-46-8
16-161-46-8
46
M8
13
22.5
6
15
6
Emile Maurin 16-161-58-8
16-161-58-8
58
M8
16
26.5
7
15
7
Emile Maurin 16-161-58-10
16-161-58-10
58
M10
16
26.5
7
18
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表