目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-136 - Manivelle droite inox sans rainure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_13/12_136.prj},{NB=emile_maurin_12-136-80},{REF=12-136-80},{FORME=Sans rainure},{L1=80},{D1=10},{D2=18},{H1=28},{H2=18},{H3=74},{H4=18},{POIGNEE=18},{VIS=M5},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=10.000},{PARTNUMBER=GN 369.5-80-B10-A},{H44=40},{ZYX=5.000},{WEIGHT=0.0971},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{CHAM1=0.50},{CHAM2=0.80},{L1X=18.20},{D2X=5.50},{D3X=8.00},{L2X=22.50},{H2X=9.70},{CHAM3=0.30},{L3X=26.20},{L4X=1.50},{H1X=68.00},{RX=8.000},{L5X=34.000},{L6X=17.00},{R2X=0.500},{R3X=45.00},{RXX=5.00},{R4X=2.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
H9
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
POIGNEE
Ø poignée
[mm]
VIS
6 pans
ⁿ/ₐ
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 12-136-63
12-136-63
Sans rainure
63
10
18
28
18
74
18
18
M5
INFOTEXTE
Emile Maurin 12-136-80
12-136-80
Sans rainure
80
10
18
28
18
74
18
18
M5
INFOTEXTE
Emile Maurin 12-136-100
12-136-100
Sans rainure
100
12
20
30
20
88
20
21
M6
INFOTEXTE
Emile Maurin 12-136-125
12-136-125
Sans rainure
125
12
20
30
20
88
20
21
M6
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表