目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-013 - Manivelle droite fonte - Poignée fixe - Moyeu alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_01/12_013.prj},{NB=emile_maurin_12-013-100-10},{D1X=10.000},{H4=64},{R=2.5},{D3=16},{H4X=8.5},{B1=22.5},{B2=13.5},{DURCHM=20},{Y=64},{Z=8},{R1=22.0},{R2=42},{R3=4.0},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=10.000},{D12=5.500},{D14=7.000},{L11=77.000},{L12=13.000},{L13=21.000},{R12=21.000},{R13=40.500},{R14=4.000},{ABSR12=28.725},{ABSR13=52.950},{SCHNITTR12R13=36.997},{SCHNITTR13R14=75.197},{ABSR12X=5.000},{SCHNITTR12R13X=6.726},{SCHNITTR13R14X=3.342},{WEIGHT=0.288},{L1=100},{L2=16.1},{D2=28},{H1=28},{H2=13},{H3=21},{POIGNEE=20},{REF=12-013-100-10},{PARTNUMBER=DIN 469-100-B10-F},{NORMNR=DIN 469},{WST=GGG},{D1=B10},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Poignée fixe},{FORME=Moyeu alésé}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1OUD1
S1 ou D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 12-013-63-6
12-013-63-6
Poignée fixe
Moyeu alésé
63
13.1
6
20
20
11
15
16
Emile Maurin 12-013-80-8
12-013-80-8
Poignée fixe
Moyeu alésé
80
13.1
8
24
24
13
18
18
Emile Maurin 12-013-100-1...
12-013-100-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
100
16.1
10
28
28
13
21
20
Emile Maurin 12-013-125-1...
12-013-125-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
125
18.1
10
34
34
14
26
22
Emile Maurin 12-013-160-1...
12-013-160-14
Poignée fixe
Moyeu alésé
160
22.2
14
38
38
14
29
25
Emile Maurin 12-013-200-1...
12-013-200-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
200
25.2
17
44
44
21
34
28
Emile Maurin 12-013-250-1...
12-013-250-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
250
28.2
17
48
48
21
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表