目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-011 - Manivelle droite fonte - Poignée fixe - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_01/12_011.prj},{NB=emile_maurin_12-011-125-14},{REF=12-011-125-14},{FORM=Moyeu 4 pans},{L1=125},{L2=18.1},{S1=14},{D2=34},{H1=34},{H2=14},{H3=26},{R=2.5},{D3=19},{H4=9.5},{B1=26.5},{B2=15.5},{DIAM=22},{Y=72},{Z=11},{R1=24.0},{R2=50},{R3=4.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=11.000},{D12=5.500},{D14=7.000},{L11=86.000},{L12=14.000},{L13=23.000},{R12=24.000},{R13=50.000},{R14=4.500},{ABSR12=30.700},{ABSR13=58.100},{SCHNITTR12R13=39.600},{SCHNITTR13R14=81.500},{ABSR12X=5.000},{SCHNITTR12R13X=7.449},{SCHNITTR13R14X=2.353},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-011.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
H11
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 12-011-63-10
12-011-63-10
Moyeu 4 pans
63
13.1
10
20
20
11
15
16
Emile Maurin 12-011-80-10
12-011-80-10
Moyeu 4 pans
80
13.1
10
24
24
13
18
18
Emile Maurin 12-011-80-12
12-011-80-12
Moyeu 4 pans
80
13.1
12
24
24
13
18
18
Emile Maurin 12-011-100-1...
12-011-100-12
Moyeu 4 pans
100
16.1
12
28
28
13
21
20
Emile Maurin 12-011-100-1...
12-011-100-14
Moyeu 4 pans
100
16.1
14
28
28
13
21
20
Emile Maurin 12-011-125-1...
12-011-125-14
Moyeu 4 pans
125
18.1
14
34
34
14
26
22
Emile Maurin 12-011-125-1...
12-011-125-17
Moyeu 4 pans
125
18.1
17
34
34
14
26
22
Emile Maurin 12-011-160-1...
12-011-160-17
Moyeu 4 pans
160
22.2
17
38
38
14
29
25
Emile Maurin 12-011-160-1...
12-011-160-19
Moyeu 4 pans
160
22.2
19
38
38
14
29
25
Emile Maurin 12-011-200-1...
12-011-200-19
Moyeu 4 pans
200
25.2
19
44
44
21
34
28
Emile Maurin 12-011-200-2...
12-011-200-22
Moyeu 4 pans
200
25.2
22
44
44
21
34
28
Emile Maurin 12-011-250-2...
12-011-250-22
Moyeu 4 pans
250
28.2
22
48
48
21
36
32
Emile Maurin 12-011-250-2...
12-011-250-24
Moyeu 4 pans
250
28.2
24
48
48
21
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表