目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-342 - Poignée en "T" aluminium taraudée - Pélliculé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_34
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_34/11_342.prj},{NB=emile_maurin_11-342-55-8},{REF=11-342-55-8},{USINAGE=Taraudée},{L1=55},{L2=14},{D1=M 8},{NDM=8},{KDM=4.917},{H1=33},{H2=22},{H3=12},{D1X=0.000},{VERS=2},{K1=87.000},{R1=6.000},{R2=3.000},{R3=250.000},{R4=1.950},{R4Y=1.480},{R5=200.000},{R6=3.100},{H=16.600},{D=6.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
USINAGE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-342-55-6
11-342-55-6
Taraudée
55
14
M 6
33
22
12
Emile Maurin 11-342-55-8
11-342-55-8
Taraudée
55
14
M 8
33
22
12
Emile Maurin 11-342-67-8
11-342-67-8
Taraudée
67
16
M 8
37
25
16
Emile Maurin 11-342-80-8
11-342-80-8
Taraudée
80
20
M 8
41
26
16
Emile Maurin 11-342-80-10
11-342-80-10
Taraudée
80
20
M 10
41
26
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表