目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-632 - Poignée étrier coudée aluminium - Mate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_63
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_63/11_63.prj},{NB=emile_maurin_11-632-20-300},{REF=11-632-20-300},{FORME=Taraudé},{MATIERE=Pelliculée noire},{D1=20},{D2=M 8},{L1=300},{L2=MIN},{H1=105},{H2=68},{H3MIN=15},{R1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-631.txt},{D2X=8},{R=MIN},{T1=MIN},{T1X=MIN},{VER=2},{VER2=10},{T2X=MIN},{NDM=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
[mm]
MATIERE
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-631-20-20...
11-631-20-200
Taraudé
Mate
20
M 8
200
22
Emile Maurin 11-631-20-30...
11-631-20-300
Taraudé
Mate
20
M 8
300
22
Emile Maurin 11-631-28-25...
11-631-28-250
Taraudé
Mate
28
M 10
250
32
Emile Maurin 11-631-28-35...
11-631-28-350
Taraudé
Mate
28
M 10
350
32
Emile Maurin 11-631-28-50...
11-631-28-500
Taraudé
Pelliculée noire
28
M 10
500
32
Emile Maurin 11-632-20-20...
11-632-20-200
Taraudé
Pelliculée noire
20
M 8
200
22
Emile Maurin 11-632-20-30...
11-632-20-300
Taraudé
Pelliculée noire
20
M 8
300
22
Emile Maurin 11-632-28-25...
11-632-28-250
Taraudé
Pelliculée noire
28
M 10
250
32
Emile Maurin 11-632-28-35...
11-632-28-350
Taraudé
Pelliculée noire
28
M 10
350
32
Emile Maurin 11-632-28-50...
11-632-28-500
Taraudé
Pelliculée noire
28
M 10
500
32
Emile Maurin 11-633-20-20...
11-633-20-200
Taraudé
Pelliculée gris
20
M 8
200
22
Emile Maurin 11-633-20-30...
11-633-20-300
Taraudé
Pelliculée gris
20
M 8
300
22
Emile Maurin 11-633-28-25...
11-633-28-250
Taraudé
Pelliculée gris
28
M 10
250
32
Emile Maurin 11-633-28-35...
11-633-28-350
Taraudé
Pelliculée gris
28
M 10
350
32
Emile Maurin 11-633-28-50...
11-633-28-500
Taraudé
Pelliculée gris
28
M 10
500
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表