目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-202 - Maille de tête 2 brins pour élingue 2 brins, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_202
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_202/18_202.prj},{NB=emile_maurin_18-2020-16},{REF=18-2020-16},{GRADE=100},{CHAINE=16},{CMU0A45=14},{CMU45A60=10},{D1=32},{L1=110},{L2=92.0},{H1=200},{H2=270},{POIDS=6.6},{INFOS=INFOTEXTE},{H1X=200},{X=5},{PPATH=18_202/18_202_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø
[mm]
CMU0A45
45°
[T]
CMU45A60
60°
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2020-6
18-2020-6
100
6
2.1
1.5
13
60
37.0
110
138
0.7
Emile Maurin 18-2020-8
18-2020-8
100
8
3.5
2.5
18
75
50.0
135
172
1.4
Emile Maurin 18-2020-10
18-2020-10
100
10
5.6
4
22
90
60.0
160
206
2.3
Emile Maurin 18-2020-13
18-2020-13
100
13
9.5
6.7
26
100
75.0
180
238
3.9
Emile Maurin 18-2020-16
18-2020-16
100
16
14
10
32
110
92.0
200
270
6.6
Emile Maurin 18-2012-4
18-2012-4
120
4
1.12
0.8
8
34
22.5
-
58
0.2
Emile Maurin 18-2022-6
18-2022-6
120
6
2.5
1.8
16
75
44.0
135
171
1
Emile Maurin 18-2022-8
18-2022-8
120
8
4.25
3
22
90
56.0
160
203
2.1
Emile Maurin 18-2022-10
18-2022-10
120
10
7.1
5
26
100
70.0
180
233
3.5
Emile Maurin 18-2022-13
18-2022-13
120
13
11.2
8
32
110
88.0
200
267
6.7
Emile Maurin 18-2022-16
18-2022-16
120
16
17
12.5
36
180
109.0
340
423
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表