目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-222 - Aimant plat - SmCo
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Moèdle 41-22 Aimant plat
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_22/41_222.prj},{NB=emile_maurin_41-222-8},{REF=41-222-8},{D1=8},{H1=3},{FORCE=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+/-0.1
[mm]
H1
+/-0.1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-222-4
41-222-4
4
3
2.5
Emile Maurin 41-222-5
41-222-5
5
3
3.5
Emile Maurin 41-222-6
41-222-6
6
3
4
Emile Maurin 41-222-8
41-222-8
8
3
8
Emile Maurin 41-222-10
41-222-10
10
3
10
Emile Maurin 41-222-12
41-222-12
12
3
11
Emile Maurin 41-222-15
41-222-15
15
3
16
Emile Maurin 41-222-18
41-222-18
18
3
25
Emile Maurin 41-222-24
41-222-24
24
3
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表