目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-061 - Aimant plat à épaulement taraudé - Ferrite dure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-06 Aimant plat à épaulement taraudé
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_06/41_061.prj},{NB=emile_maurin_41-061-47-4},{REF=41-061-47-4},{D1=47},{TOLD1=+0.2/-0.1},{D2=M4},{D3=8},{TOLD3=±0,2},{H1=9.0},{TOLH1=+0,4/-0,2},{H2=7},{L1=8.0},{FORCE=180},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
TOLD1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
TOLD3
[mm]
H1
[mm]
TOLH1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-061-10-3
41-061-10-3
10
±0,1
M3
6
±0,1
4.5
+0,2/-0,1
5
7.0
4
Emile Maurin 41-061-13-3
41-061-13-3
13
±0,1
M3
6
±0,1
4.5
+0,2/-0,1
5
7.0
10
Emile Maurin 41-061-16-3
41-061-16-3
16
±0,1
M3
6
±0,1
4.5
+0,2/-0,1
5
7.0
18
Emile Maurin 41-061-20-3
41-061-20-3
20
±0,1
M3
6
±0,1
6.0
+0,2/-0,1
5
7.0
30
Emile Maurin 41-061-25-4
41-061-25-4
25
±0,1
M4
8
±0,2
7.0
+0,3/-0,2
7
8.0
40
Emile Maurin 41-061-32-4
41-061-32-4
32
±0,1
M4
8
±0,2
7.0
+0,3/-0,2
7
8.0
80
Emile Maurin 41-061-36-4
41-061-36-4
36
+0.2/-0.1
M4
8
±0,2
7.7
+0,3/-0,2
7
8.3
100
Emile Maurin 41-061-40-4
41-061-40-4
40
+0.2/-0.1
M4
8
±0,2
8.0
+0,3/-0,2
7
8.5
125
Emile Maurin 41-061-40-5
41-061-40-5
40
+0.2/-0.1
M5
10
±0,2
8.0
+0,3/-0,2
8
10.0
125
Emile Maurin 41-061-47-4
41-061-47-4
47
+0.2/-0.1
M4
8
±0,2
9.0
+0,4/-0,2
7
8.0
180
Emile Maurin 41-061-47-6
41-061-47-6
47
+0.2/-0.1
M6
12
±0,2
9.0
+0,4/-0,2
10
11.5
180
Emile Maurin 41-061-50-4
41-061-50-4
50
+0.2/-0.1
M4
8
±0,2
10.0
+0,4/-0,2
7
8.5
220
Emile Maurin 41-061-50-6
41-061-50-6
50
+0.2/-0.1
M6
12
±0,2
10.0
+0,4/-0,2
11
12.0
220
Emile Maurin 41-061-57-4
41-061-57-4
57
+0.2/-0.1
M4
8
±0,2
10.5
+0,5/-0,2
7
8.0
280
Emile Maurin 41-061-57-6
41-061-57-6
57
+0.2/-0.1
M6
12
±0,2
10.5
+0,5/-0,2
10
12.0
280
Emile Maurin 41-061-63-4
41-061-63-4
63
+0,3/-0,1
M4
8
±0,2
14.0
+0,5/-0,2
7
8.0
350
Emile Maurin 41-061-63-8
41-061-63-8
63
+0,3/-0,1
M8
15
±0,2
14.0
+0,5/-0,2
10
16.0
350
Emile Maurin 41-061-80-6
41-061-80-6
80
+0,3/-0,1
M6
12
±0,2
18.0
+0,5/-0,2
10
10.5
600
Emile Maurin 41-061-80-10
41-061-80-10
80
+0,5/0,1
M10
20
±0,2
18.0
+0,5/-0,2
15
16.0
600
Emile Maurin 41-061-100-1...
41-061-100-12
100
+0,5/0,1
M12
22
±0,2
22.0
+0,5/-0,2
18
21.0
900
Emile Maurin 41-061-125-1...
41-061-125-14
125
+0,5/0,1
M14
25
±0,2
26.0
+0,5/-0,2
20
24.0
1300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 41-600 - Support pour aimant - Acier - Sans rebord
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-36 - Aimant cylindrique acier laqué rouge ou zingué, taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
17.02.2022
Modèle 41-062 - Aimant plat à épaulement taraudé - SmCo
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 16-010 - Vis moletée plate, acier bruni - DIN 653
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 41-08 - Aimant plat avec logement pour vis
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-070 - Aimant plat inox, à épaulement taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-063 - Aimant plat à épaulement taraudé - NdFeB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-72 - Aimant pour serre-câbles
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-28 - Aimant plat rectangulaire avec protection caoutchouc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-04 - Aimant plat à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2022
09066 - Aimant plat en SmCo
norelem
30.05.2024
K0338 - Doigt d'indexage
KIPP
01.07.2024
Modèle 31-745 - Bague d'arrêt fendue double - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.01.2024
Modèle 41-222 - Aimant plat - SmCo
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表