目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-368 - Rondelle plate - vis tête fraisée - Acier zingué
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_36
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_36/31_368.prj},{NB=emile_maurin_31-368-6-20},{REF=31-368-6-20},{D1=6},{D2=20},{D3=12.6},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-368-4-10
31-368-4-10
4
10
8.4
2.5
Emile Maurin 31-368-4-13
31-368-4-13
4
13
8.4
2.5
Emile Maurin 31-368-5-13
31-368-5-13
5
13
10.5
3.0
Emile Maurin 31-368-5-16
31-368-5-16
5
16
10.5
3.0
Emile Maurin 31-368-6-15
31-368-6-15
6
15
12.6
4.0
Emile Maurin 31-368-6-20
31-368-6-20
6
20
12.6
4.0
Emile Maurin 31-368-8-20
31-368-8-20
8
20
16.8
5.0
Emile Maurin 31-368-8-26
31-368-8-26
8
26
16.8
5.0
Emile Maurin 31-368-10-25
31-368-10-25
10
25
21.0
6.5
Emile Maurin 31-368-10-32
31-368-10-32
10
32
21.0
6.5
Emile Maurin 31-368-12-30
31-368-12-30
12
30
25.2
7.5
Emile Maurin 31-368-12-40
31-368-12-40
12
40
25.2
7.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表