目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-64 - Ecrou à créneaux avec vis de pression
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_64
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_64/31_64.prj},{NB=emile_maurin_31-640-20},{REF=31-640-20},{D1=M20x1,5},{D2=36},{D3=30},{D4=M5},{L1=6},{L2=8},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 1804.2-M20x1,5-ST},{NORMNR=GN 1804.2},{DX=20.000},{D4X=5},{HS=1810-A34-36},{WEIGHT=0.038},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 31-640-12
31-640-12
M12x1,5
28
23
M4
5
6
Emile Maurin 31-640-14
31-640-14
M14x1,5
30
25
M4
5
7
Emile Maurin 31-640-16
31-640-16
M16x1,5
32
27
M5
5
7
Emile Maurin 31-640-18
31-640-18
M18x1,5
34
28
M5
6
8
Emile Maurin 31-640-20
31-640-20
M20x1,5
36
30
M5
6
8
Emile Maurin 31-640-22
31-640-22
M22x1,5
40
34
M5
6
9
Emile Maurin 31-640-24
31-640-24
M24x1,5
42
36
M5
6
9
Emile Maurin 31-640-30
31-640-30
M30x1,5
50
43
M5
7
10
Emile Maurin 31-640-35
31-640-35
M35x1,5
55
48
M6
7
11
Emile Maurin 31-640-40
31-640-40
M40x1,5
62
54
M8
8
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表