目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-921 - Doigt d'indexage avec mécanisme "push-push" - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_92
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_92/32_921.prj},{NB=emile_maurin_32-921-6_0},{REF=32-921-6},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=19},{L1=38},{L2=6},{L3=20},{L4=44.5},{L5=9},{L6=3},{L7=9},{L8=15},{S1=13},{ELASTICITE=20/30},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 514},{POSX=Goupille sortie,Bouton poussé-goupille déverrouillée,Goupille rentrée,Bouton poussé-goupille verrouillée},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{FEDERDRUCK2=30},{PPATH=32_921/32_921_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début/Fin
[N]
Emile Maurin 32-921-6
32-921-6
6
M12x1,5
19
38
6
20
44.5
9
3
9
15
13
20/30
Emile Maurin 32-921-8
32-921-8
8
M16x1,5
25
46
8
26
54.5
11
3
11
19
17
40/65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表