目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-848 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase, inox - Poignée parallèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_84
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_84/32_848.prj},{NB=emile_maurin_32-848-12_1},{REF=32-848-12},{POS=1},{D1=12},{D2=6.1},{L1=68},{L2=14},{L3=35},{L4=37},{L5=48},{L6=34},{L7=10},{H1=7.5},{H2=6},{S1=20},{ELASTICITE2=15},{ELASTICITE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{FEDERDRUCK=16 / 45},{PARTNUMBER=GN 722.2-12-20-B-A4},{H22=1.5},{L11=54},{FARBE=ZB - verzinkt, blau passiviert},{PPATH=32_842_844/32_842_844_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1343},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0,3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE2
Fin
[N]
ELASTICITE
Début
[N]
Emile Maurin 32-848-8
32-848-8
8
6.1
68
14
35
37
48
34
10
7.5
6
20
15
50
Emile Maurin 32-848-10
32-848-10
10
6.1
68
14
35
37
48
34
10
7.5
6
20
15
50
Emile Maurin 32-848-12
32-848-12
12
6.1
68
14
35
37
48
34
10
7.5
6
20
15
50
Emile Maurin 32-848-14
32-848-14
14
6.1
68
14
35
37
48
34
10
7.5
6
20
15
50
Emile Maurin 32-848-16
32-848-16
16
10.1
103
20
54
55
80
55
17
15.0
10
30
30
110
Emile Maurin 32-848-20
32-848-20
20
10.1
103
20
54
55
80
55
17
15.0
10
30
30
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表