目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1502 - Broche à billes avec manette en T inox - Charge lourde
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_150
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_150/32_1502.prj},{NB=emile_maurin_32-1502-10-110_1},{REF=32-1502-10-110},{POS=1},{D1=10},{L1=110},{D2=12.0},{D3=48},{D4=18.0},{L2=9.6},{L3=31.0},{L4=20.5},{INFOS=INFOTEXTE},{AB=10},{BB=100},{VERS=4},{PARTNUMBER=GN 113.8-10-110},{WEIGHT=0.0975},{CTN=73182900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0,04/-0,08
[mm]
L1
+0,6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 32-1502-5-10
32-1502-5-10
5
10
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-15
32-1502-5-15
5
15
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-20
32-1502-5-20
5
20
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-25
32-1502-5-25
5
25
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-30
32-1502-5-30
5
30
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-35
32-1502-5-35
5
35
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-40
32-1502-5-40
5
40
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-45
32-1502-5-45
5
45
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-50
32-1502-5-50
5
50
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-60
32-1502-5-60
5
60
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-70
32-1502-5-70
5
70
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-5-80
32-1502-5-80
5
80
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-10
32-1502-6-10
6
10
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-15
32-1502-6-15
6
15
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-20
32-1502-6-20
6
20
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-25
32-1502-6-25
6
25
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-30
32-1502-6-30
6
30
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-35
32-1502-6-35
6
35
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-40
32-1502-6-40
6
40
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-45
32-1502-6-45
6
45
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-50
32-1502-6-50
6
50
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-60
32-1502-6-60
6
60
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-70
32-1502-6-70
6
70
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-6-80
32-1502-6-80
6
80
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 32-1502-8-10
32-1502-8-10
8
10
9.5
48
18.0
8.2
31.0
20.5
INFOTEXTE
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表