目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-87 - Equerre de montage - Percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_871.prj},{NB=emile_maurin_92-871-16-18},{REF=92-871-16-18},{L1=16},{L2=2},{L3=24},{D1=18},{D2=5.2},{D3=},{H1=23},{H2=15},{H3=},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=18.000},{VERS=3},{NORMNR=GN 479},{K=16},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 92-871-16-8
92-871-16-8
16
2
19
8
5.2
23
15
Emile Maurin 92-871-16-12
92-871-16-12
16
2
21
12
5.2
23
15
Emile Maurin 92-871-16-18
92-871-16-18
16
2
24
18
5.2
23
15
Emile Maurin 92-871-30-8
92-871-30-8
30
2.5
24.5
8
4.2
8.2
35.5
20.5
20
Emile Maurin 92-871-30-12
92-871-30-12
30
2.5
26.5
12
4.2
8.2
35.5
20.5
20
Emile Maurin 92-871-30-18
92-871-30-18
30
2.5
29.5
18
4.2
8.2
35.5
20.5
20
Emile Maurin 92-871-30-30
92-871-30-30
30
2.5
35.5
30
4.2
8.2
35.5
20.5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表