目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-101 - Connecteur de tube articulé perpendiculaire ou parallèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_101.prj},{NB=emile_maurin_92-1012-20},{REF=92-1012-20},{VERS=Perpendiculaire},{F=Anodisé noir},{D1=20},{D2=10.0},{D3=6.5},{D4=M6},{VER=2},{L1=70},{L2=55.0},{L3=39},{L4=15.0},{L5=30},{L6=33.5},{S1=16},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 482},{LD3=GN 511.1-M6-30-S/K},{KHD4=GN 511-M6-30},{OBVIS=schwarz},{PARTNUMBER=482-B20-30-Q-ELS},{R1=1.7},{R2=16.25},{D5=10.0},{D6=0.5},{L55=7},{H1=24.0},{HX=10.5},{D4B=6.5},{D4X=6},{D4L=22},{SW1=5},{SW2=4},{S11=16},{H2=3.75},{H3=5.25},{D23=10.5},{WEIGHT=0.099},{ECCN=76090000},{M=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
F
Finition
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
M
[mm]
Emile Maurin 92-1011-8
92-1011-8
Perpendiculaire
Mat
8
7.0
4.5
M4
1
40
32.0
23
8.0
16
18.5
-
Emile Maurin 92-1011-10
92-1011-10
Perpendiculaire
Mat
10
8.5
5.5
M5
1
50
40.0
29
10.0
20
23.0
8
Emile Maurin 92-1011-12
92-1011-12
Perpendiculaire
Mat
12
8.5
5.5
M5
1
50
40.0
29
10.0
20
23.0
10
Emile Maurin 92-1011-15
92-1011-15
Perpendiculaire
Mat
15
10.0
6.5
M6
1
62
49.5
36
12.5
25
29.0
12
Emile Maurin 92-1011-16
92-1011-16
Perpendiculaire
Mat
16
10.0
6.5
M6
1
62
49.5
36
12.5
25
29.0
-
Emile Maurin 92-1011-20
92-1011-20
Perpendiculaire
Mat
20
10.0
6.5
M6
1
70
55.0
39
15.0
30
33.5
16
Emile Maurin 92-1012-8
92-1012-8
Perpendiculaire
Anodisé noir
8
7.0
4.5
M4
2
40
32.0
23
8.0
16
18.5
-
Emile Maurin 92-1012-10
92-1012-10
Perpendiculaire
Anodisé noir
10
8.5
5.5
M5
2
50
40.0
29
10.0
20
23.0
8
Emile Maurin 92-1012-12
92-1012-12
Perpendiculaire
Anodisé noir
12
8.5
5.5
M5
2
50
40.0
29
10.0
20
23.0
10
Emile Maurin 92-1012-15
92-1012-15
Perpendiculaire
Anodisé noir
15
10.0
6.5
M6
2
62
49.5
36
12.5
25
29.0
12
Emile Maurin 92-1012-16
92-1012-16
Perpendiculaire
Anodisé noir
16
10.0
6.5
M6
2
62
49.5
36
12.5
25
29.0
-
Emile Maurin 92-1012-20
92-1012-20
Perpendiculaire
Anodisé noir
20
10.0
6.5
M6
2
70
55.0
39
15.0
30
33.5
16
Emile Maurin 92-1013-8
92-1013-8
Parallèle
Mat
8
7.0
4.5
M4
3
40
32.0
23
8.0
16
0.0
-
18.500
Emile Maurin 92-1013-10
92-1013-10
Parallèle
Mat
10
8.5
5.5
M5
3
50
40.0
29
10.0
20
0.0
8
23.000
Emile Maurin 92-1013-12
92-1013-12
Parallèle
Mat
12
8.5
5.5
M5
3
50
40.0
29
10.0
20
0.0
10
23.000
Emile Maurin 92-1013-15
92-1013-15
Parallèle
Mat
15
10.0
6.5
M6
3
62
49.5
36
12.5
25
0.0
12
29.000
Emile Maurin 92-1013-16
92-1013-16
Parallèle
Mat
16
10.0
6.5
M6
3
62
49.5
36
12.5
25
0.0
-
29.000
Emile Maurin 92-1013-20
92-1013-20
Parallèle
Mat
20
10.0
6.5
M6
3
70
55.0
39
15.0
30
0.0
16
33.500
Emile Maurin 92-1014-8
92-1014-8
Parallèle
Anodisé noir
8
7.0
4.5
M4
4
40
32.0
23
8.0
16
0.0
-
18.500
Emile Maurin 92-1014-10
92-1014-10
Parallèle
Anodisé noir
10
8.5
5.5
M5
4
50
40.0
29
10.0
20
0.0
8
23.000
Emile Maurin 92-1014-12
92-1014-12
Parallèle
Anodisé noir
12
8.5
5.5
M5
4
50
40.0
29
10.0
20
0.0
10
23.000
Emile Maurin 92-1014-15
92-1014-15
Parallèle
Anodisé noir
15
10.0
6.5
M6
4
62
49.5
36
12.5
25
0.0
12
29.000
Emile Maurin 92-1014-16
92-1014-16
Parallèle
Anodisé noir
16
10.0
6.5
M6
4
62
49.5
36
12.5
25
0.0
-
29.000
Emile Maurin 92-1014-20
92-1014-20
Parallèle
Anodisé noir
20
10.0
6.5
M6
4
70
55.0
39
15.0
30
0.0
16
33.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表