目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
20 Type - 20型支架
EMC
气源处理件
气源辅件
Powered by
CAD模型選擇
{emc/frl/bracket/20-type.prj},{NB=B220},{SERIES=B},{TYPE=220},{A=55.000},{B=33.500},{C=24.000},{D=18.000},{F=50.500},{G=30.500},{H=33.000},{J=20.000},{K=10.000},{L=15.000},{N=5.400},{R=2.700},{T=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIES
系列代码
[mm]
TYPE
类型代码
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
B120
B
120
40.000
28.000
17.000
11.000
37.800
25.000
20.000
12.300
2.000
6.500
4.500
2.250
2.000
B220
B
220
55.000
33.500
24.000
18.000
50.500
30.500
33.000
20.000
10.000
15.000
5.400
2.700
2.000
B320
B
320
53.000
40.000
22.000
14.000
64.000
39.000
42.000
25.000
1.500
8.000
6.500
3.250
2.000
B420
B
420
70.000
53.500
27.000
18.000
78.500
48.200
52.000
30.000
2.000
10.500
8.500
4.250
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表