目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
CA - 安装附件
EMC
执行元件
标准气缸
TBC/XBC系列标准气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/tbc_xbc/tbc_xbc_ca.prj},{NB=FJ-TBC63CA},{BORE=63},{S=72.0},{T=56},{DC=34.0},{DD=14.0},{DE=14},{DJ=23.5},{DQ=20.0},{AJ=13.5},{AK=9},{DA=50.0},{A=47.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号/符号
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
DE
[mm]
DJ
[mm]
DQ
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
DA
[mm]
A
[mm]
FJ-TBC32CA
FJ-TBC32CA
32
44.0
33
34.0
14.0
12
24.0
16.0
11.0
7
48.0
36.00
FJ-TBC40CA
FJ-TBC40CA
40
49.5
37
34.0
14.0
14
23.5
20.0
10.5
7
48.5
42.00
FJ-TBC50CA
FJ-TBC50CA
50
62.0
47
33.0
15.0
14
22.5
20.0
14.0
9
48.5
45.00
FJ-TBC63CA
FJ-TBC63CA
63
72.0
56
34.0
14.0
14
23.5
20.0
13.5
9
50.0
47.00
FJ-TBC80CA
FJ-TBC80CA
80
92.0
70
48.0
18.0
20
35.0
32.0
17.0
11
66.5
78.50
FJ-TBC100CA
FJ-TBC100CA
100
110.0
84
48.5
19.0
20
35.5
32.0
16.5
11
65.5
80.00
FJ-TBC125CA
FJ-TBC125CA
125
134.0
104
32.0
20.5
20
15.0
32.0
20.0
13
52.5
55.15
FJ-TBC160CA
FJ-TBC160CA
160
172.0
134
40.0
28.0
28
20.5
40.0
25.0
17
68.0
78.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表