目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-A-O - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
O-Ring
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/o_ring/x_a_o.prj},{NB=XA10L1815OZN},{BESTELLNR=XA10L1815OZN},{AD=10},{D3=23.8},{I=12.5},{L=32.0},{L1=11},{S=24},{GEW=5.1},{AD1=12.350},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{D=23.800},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{NDM2=18.000},{P2=1.500},{L1X=1.200},{L2=12.500},{L2X=1.200},{L2Y=1.000},{DR=15.300},{WR=2.200},{SW=24.000},{KSW=10.000},{LD=7.000},{K1=24.250},{KZ=45.000},{RZ1=0.800},{RZ2=0.800},{LZ=3.150},{DZ=13.600},{DY1=15.650},{DY2=0.000},{LY1=3.150},{LY2=0.000},{RY1=0.500},{RY2=0.500},{KY1=0.000},{KY2=0.000},{KY3=45.000},{X1=0.600},{X2=0.300},{X3=2.650},{L01=27.000},{H=16.000},{VERS=1.000},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=X A 10-L/M18x1,5/O/ZN},{PN=-},{INFO=Gerader Einschraubstutzen mit O-Ring},{G=M18x1,5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
L
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring
ⁿ/ₐ
XA10L1815OZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M18x1,5/O/ZN
10
-
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
12.5
12.5
32.0
24
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
XA10MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-ML/O/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
18.8
11.0
11.0
29.0
19
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 11,3x2,2/90 SHA/NB...
XA10MLOV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-ML/O/1.4571
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
18.8
11.0
11.0
29.0
19
M14x1,5
blank
1.4571
O-RING 11,3x2,2/90 SHA/NB...
XA10MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-MS/O/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
12.5
15.0
35.0
22
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 13,3x2,2/90 SHA/NB...
XA10MSOV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-MS/O/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
12.5
15.0
35.0
22
M16x1,5
blank
1.4571
O-RING 13,3x2,2/90 SHA/NB...
XA12L1415OZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/M14x1,5/O/ZN
12
L / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
18.8
11.0
11.0
29.0
19
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 11,3x2,2/90 SHA/NB...
XA12L1815OZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/M18x1,5/O/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
12.5
12.5
32.0
24
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
XA12L272OSAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/M27x2/O/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
16.0
19.8
44.0
32
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
XA12MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-ML/O/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
11.5
12.5
31.0
22
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 13,3x2,2/90 SHA/NB...
XA12MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-MS/O/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
14.0
17.0
38.5
24
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
XA15MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 15-ML/O/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
12.5
13.5
33.0
24
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
XA16MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 16-MS/O/ZN
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
26.8
15.0
18.5
42.0
27
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 19,3x2,2/90 SHA/NB...
XA16S272OZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 16-S/M27x2/O/ZN
16
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
31.8
18.5
20.5
47.5
32
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
XA18MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 18-ML/O/ZN
18
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
26.8
13.0
14.5
35.0
27
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 19,3x2,2/90 SHA/NB...
XA20MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 20-MS/O/ZN
20
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
31.8
18.5
20.0
49.0
32
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
XA22L3015OZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 22-L/M30x1,5/O/ZN
22
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
35.8
14.0
23.5
45.0
36
M30x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 26,62x2,95/90 SHA/...
XA22MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 22-ML/O/ZN
22
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
31.8
16.0
16.5
40.0
32
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
XA25MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 25-MS/O/ZN
25
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
40.8
18.5
23.0
53.5
41
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 29,6x2,9/90 SHA/NB...
XA28MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 28-ML/O/ZN
28
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
40.8
16.0
17.5
41.0
41
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 29,6x2,9/90 SHA/NB...
XA30MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 30-MS/O/ZN
30
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
49.8
19.0
23.5
56.0
50
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 38,6x2,9/90 SHA/NB...
XA35MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 35-ML/O/ZN
35
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
49.8
16.0
17.5
44.0
50
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 38,6x2,9/90 SHA/NB...
XA38MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 38-MS/O/ZN
38
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
54.8
21.5
26.0
63.5
55
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 44,6x2,9/90 SHA/NB...
XA42MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 42-ML/O/ZN
42
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
54.8
17.5
19.0
47.5
55
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 44,6x2,9/90 SHA/NB...
XA6MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 6-ML/O/ZN
6
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
8.5
9.5
25.0
14
M10x1
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 8,1x1,6/90 SHA/NBR
XA6MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 6-MS/O/ZN
6
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
16.8
11.0
13.0
31.0
17
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
O-RING 9,3x2,2/90 SHA/NBR
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表