目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 787 - T-Slot bolts
Elesa+Ganter
机械操作件
DIN 787
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/din787/din787.prj},{NB=Schraube fuer T-Nut DIN 787-14-M12-50},{PARTNUMBER=DIN 787-14-M12-50},{A=14},{D=M12},{DG=12},{KDM=9.853},{LB=50-35},{LBX=50-35,80-55,125-75,200-120},{E=22},{K=8},{K1=12.000},{K2=2.500},{T=14},{DK=9.853},{R=1.000},{P=19.000},{MAT=Vergütungsstahl},{WEIGHT=0.0750},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Length L - length of thread B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
T
for T-nuts DIN 650
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Slot bolt DIN 787-6-M6-...
DIN 787-6-M6-25
6
M6
25-15
10
4
6
0.0076
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-6-M6-...
DIN 787-6-M6-40
6
M6
40-28
10
4
6
0.0110
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-6-M6-...
DIN 787-6-M6-63
6
M6
63-40
10
4
6
0.0200
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-8-M8-...
DIN 787-8-M8-32
8
M8
32-22
13
6
8
0.0170
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-8-M8-...
DIN 787-8-M8-50
8
M8
50-35
13
6
8
0.0240
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-10-M1...
DIN 787-10-M10-40
10
M10
40-30
15
6
10
0.0300
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-10-M1...
DIN 787-10-M10-63
10
M10
63-45
15
6
10
0.0400
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-10-M1...
DIN 787-10-M10-100
10
M10
100-60
15
6
10
0.0670
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-12-M1...
DIN 787-12-M12-50
12
M12
50-35
18
7
12
0.0580
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-12-M1...
DIN 787-12-M12-80
12
M12
80-55
18
7
12
0.0870
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-12-M1...
DIN 787-12-M12-125
12
M12
125-75
18
7
12
0.1000
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-50
14
M12
50-35
22
8
14
0.0750
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-80
14
M12
80-55
22
8
14
0.0900
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-125
14
M12
125-75
22
8
14
0.1350
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-200
14
M12
200-120
22
8
14
0.1950
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-63
18
M16
63-45
28
10
18
0.1600
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-100
18
M16
100-63
28
10
18
0.2000
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-160
18
M16
160-100
28
10
18
0.3000
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-250
18
M16
250-150
28
10
18
0.4100
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-22-M2...
DIN 787-22-M20-80
22
M20
80-55
35
14
22
0.3200
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-22-M2...
DIN 787-22-M20-125
22
M20
125-85
35
14
22
0.4400
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-22-M2...
DIN 787-22-M20-200
22
M20
200-125
35
14
22
0.6100
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-28-M2...
DIN 787-28-M24-100
28
M24
100-70
44
18
28
0.6000
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-28-M2...
DIN 787-28-M24-160
28
M24
160-110
44
18
28
0.8500
73181595
YES
T-Slot bolt DIN 787-28-M2...
DIN 787-28-M24-250
28
M24
250-150
44
18
28
1.0200
73181595
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表