目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 444-NI - Eye screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DIN 444-NI
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/din_444_inox/din_444_inox.prj},{NB=Eye screws DIN 444-M10-100-NI},{CODE=GN.12527},{DESCRIPTION=DIN 444-M10-100-NI},{DIM01=M10},{NDM=10.000},{DIM02=10},{DIM03=20},{DIM04=10},{DIM05=100},{DIM06=40},{DIM07=12},{WEIGHT=68},{X=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2 H7
[mm]
DIM03
d3 -0.3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
s -0.15
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Eye screws DIN 444-M5-50-...
GN.12493
DIN 444-M5-50-NI
M5
5
12
5
50
32
6
10
Eye screws DIN 444-M5-75-...
GN.12495
DIN 444-M5-75-NI
M5
5
12
5
75
32
6
20
Eye screws DIN 444-M6-50-...
GN.12503
DIN 444-M6-50-NI
M6
6
14
6
50
32
7
14
Eye screws DIN 444-M6-75-...
GN.12505
DIN 444-M6-75-NI
M6
6
14
6
75
32
7
20
Eye screws DIN 444-M8-50-...
GN.12513
DIN 444-M8-50-NI
M8
8
18
8
50
32
9
26
Eye screws DIN 444-M8-75-...
GN.12515
DIN 444-M8-75-NI
M8
8
18
8
75
32
9
36
Eye screws DIN 444-M10-50...
GN.12523
DIN 444-M10-50-NI
M10
10
20
10
50
40
12
38
Eye screws DIN 444-M10-75...
GN.12525
DIN 444-M10-75-NI
M10
10
20
10
75
40
12
52
Eye screws DIN 444-M10-10...
GN.12527
DIN 444-M10-100-NI
M10
10
20
10
100
40
12
68
Eye screws DIN 444-M12-75...
GN.12533
DIN 444-M12-75-NI
M12
12
25
12
75
40
14
80
Eye screws DIN 444-M12-10...
GN.12535
DIN 444-M12-100-NI
M12
12
25
12
100
40
14
98
Eye screws DIN 444-M12-13...
GN.12537
DIN 444-M12-130-NI
M12
12
25
12
130
40
14
120
Eye screws DIN 444-M16-75...
GN.12543
DIN 444-M16-75-NI
M16
16
32
16
75
50
17
146
Eye screws DIN 444-M16-10...
GN.12545
DIN 444-M16-100-NI
M16
16
32
16
100
50
17
183
Eye screws DIN 444-M16-13...
GN.12547
DIN 444-M16-130-NI
M16
16
32
16
130
50
17
220
Eye screws DIN 444-M20-10...
GN.12553
DIN 444-M20-100-NI
M20
18
40
20
100
63
22
320
Eye screws DIN 444-M20-13...
GN.12555
DIN 444-M20-130-NI
M20
18
40
20
130
63
22
400
Eye screws DIN 444-M20-16...
GN.12557
DIN 444-M20-160-NI
M20
18
40
20
160
63
22
469
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表