目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 653 - Knurled grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
DIN 653
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/din_653_combi/din_653.prj},{NB=Knurled grip knobs DIN 653-M5-30},{CODE=GN.29800},{DESCRIPTION=DIN 653-M5-30},{DIM01=M5},{DIM02=20},{DIM03=4.0},{DIM04=30},{WEIGHT=15},{ND=5.000},{VER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
k
[mm]
DIM04
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29781
DIN 653-M3-6
M3
12
2.5
6
1
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29779
DIN 653-M3-8
M3
12
2.5
8
2
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29782
DIN 653-M3-10
M3
12
2.5
10
2
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29780
DIN 653-M3-16
M3
12
2.5
16
3
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29783
DIN 653-M3-20
M3
12
3.5
20
3
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29786
DIN 653-M4-8
M4
16
3.5
10
4
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29787
DIN 653-M4-10
M4
16
3.5
10
5
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29788
DIN 653-M4-12
M4
16
3.5
12
6
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29789
DIN 653-M4-16
M4
16
3.5
16
7
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29790
DIN 653-M4-20
M4
16
3.5
20
8
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29791
DIN 653-M4-25
M4
16
3.5
25
9
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29795
DIN 653-M5-10
M5
20
4.0
10
10
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29796
DIN 653-M5-12
M5
20
4.0
12
11
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29797
DIN 653-M5-16
M5
20
4.0
16
12
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29799
DIN 653-M5-25
M5
20
4.0
25
14
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29800
DIN 653-M5-30
M5
20
4.0
30
15
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29806
DIN 653-M6-12
M6
24
4.0
12
16
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29807
DIN 653-M6-16
M6
24
5.0
16
17
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29809
DIN 653-M6-25
M6
24
5.0
25
20
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29810
DIN 653-M6-30
M6
24
5.0
30
22
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29812
DIN 653-M6-35
M6
24
5.0
35
25
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29811
DIN 653-M6-40
M6
24
5.0
40
23
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29815
DIN 653-M8-16
M8
30
5.0
16
33
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29816
DIN 653-M8-20
M8
30
6.0
20
35
Knurled grip knobs DIN 65...
GN.29817
DIN 653-M8-25
M8
30
6.0
25
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表