目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 6303 - Knurled grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
DIN 6303
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/din_6303_combi/din_6303.prj},{NB=Knurled grip knobs DIN 6303-B12-A},{CODE=GN.30119},{DESCRIPTION=DIN 6303-B12-A},{DIM01=-},{DIM02=B 12},{DIM03=32},{DIM04=40},{DIM05=-},{DIM05X=0.0},{DIM06=24},{DIM07=-},{DIM07X=0.0},{DIM08=16},{DIM09=16},{WEIGHT=124},{ND=12.000},{KDI=MIN},{ABS1=17.000},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2 H7
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5 H11
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
e
[mm]
DIM08
k
[mm]
DIM09
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30101
DIN 6303-M5-A
M5
-
14
20
-
12
-
8
7
17
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30111
DIN 6303-M6-A
M6
-
16
24
-
14
-
10
8
30
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30121
DIN 6303-M8-A
M8
-
20
30
-
17
-
12
10
50
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30131
DIN 6303-M10-A
M10
-
28
36
-
20
-
14
12
90
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30141
DIN 6303-M12-A
M12
-
32
40
-
24
-
16
16
124
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30110
DIN 6303-B5-A
-
B 5
14
20
-
12
-
8
7
18
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30113
DIN 6303-B6-A
-
B 6
16
24
-
14
-
10
8
29
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30115
DIN 6303-B8-A
-
B 8
20
30
-
17
-
12
10
45
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30117
DIN 6303-B10-A
-
B 10
28
36
-
20
-
14
12
89
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30119
DIN 6303-B12-A
-
B 12
32
40
-
24
-
16
16
124
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30122
DIN 6303-M5-B
M5
-
14
20
1.5
12
2.5
8
7
15
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30123
DIN 6303-M6-B
M6
-
16
24
1.5
14
2.5
10
8
25
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30124
DIN 6303-M8-B
M8
-
20
30
2
17
3
12
10
44
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30125
DIN 6303-M10-B
M10
-
28
36
3
20
4
14
12
85
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30126
DIN 6303-M12-B
M12
-
32
40
4
24
4
16
16
131
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30112
DIN 6303-B5-B
-
B 5
14
20
1.5
12
2.5
8
7
18
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30114
DIN 6303-B6-B
-
B 6
16
24
1.5
14
2.5
10
8
29
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30116
DIN 6303-B8-B
-
B 8
20
30
2
17
3
12
10
45
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30118
DIN 6303-B10-B
-
B 10
28
36
3
20
4
14
12
89
Knurled grip knobs DIN 63...
GN.30120
DIN 6303-B12-B
-
B 12
32
40
4
24
4
16
16
124
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表