Hydraulische Stossdämpfer
domino modul
Zubehoer
Powered by
CAD模型選擇
{domino_modul/zubehoer/sd.prj},{NB=SD6FW_1},{BEZ=SD 6 FW},{BN=3001384},{BNOLD=4_600_0001_0},{G=M12*1},{G1=12.000},{S=52.000},{L=70.000},{B=4.000},{C=10.000},{D=7.000},{E=6.500},{F=1},{H=10.000},{SW=14.000},{N=2.000},{I=0.600},{K=5.500},{BEZDUMMY=SD6FW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BNOLD
Bestell-Nummer alt
ⁿ/ₐ
G
Gewinde-Typ
[mm]
S
Schaftlänge
[mm]
L
Stossdämpfer-Länge
[mm]
SW
Schlüssel-Weite
[mm]
SD4FW_1
SD 4 FW
3001386
4_600_0003_0
M8*1
28.500
38.500
10.000
SD5FW_1
SD 5 FW
3001385
4_600_0002_0
M10*1
43.500
58.000
12.000
SD5FH_1
SD 5 FH
3001391
4_600_0008_0
M10*1
43.500
58.000
12.000
SD6FW_1
SD 6 FW
3001384
4_600_0001_0
M12*1
52.000
70.000
14.000
SD5DH_1
SD 5 DH
3001390
4_600_0007_0
M14*1.5
52.000
70.000
16.000
SD6P_1
SD 6 P
3001387
4_600_0004_0
M14*1.5
88.000
115.000
16.000
SD6DH_1
SD 6 DH
3001634
4_809_6057_0
M20*1.5
80.000
97.500
22.000
SD8P_1
SD 8 P
3002273
4_810_4012_0
M20*1.5
88.000
118.000
22.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表