目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
KZV3
CKD
流體控制元件
多種流體用電磁閥
氣導式2口電磁閥 KZV3
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/kzv3/kzv3_asmtab.prj},{NB=KZV3-25A},{MODEL=KZV3},{PS=25A},{BM=},{OPTION=},{A=90},{B1=41},{B2=45},{C1=21.5},{C2=22.5},{D=82},{E1=136.5},{E2=137.5},{F=71},{G=Rc1},{H=MIN},{PPATH=assemblies/kzv3_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KZV3-15A
KZV3
15A
71
27
14.5
72
119.5
50
Rc1/2
KZV3-20A
KZV3
20A
80
32
17.5
76
126.5
60
Rc3/4
KZV3-25A
KZV3
25A
90
41
21.5
82
136.5
71
Rc1
KZV3-32A
KZV3
32A
125
54
112.0
27
115.0
148
Rc1 1/4
32
KZV3-40A
KZV3
40A
140
60
122.0
30
121.0
154
Rc1 1/2
38
KZV3-50A
KZV3
50A
160
74
132.0
37
129.0
162
Rc2
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表