目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
PRU 系列 - 机械接合式无杆气缸
CHELIC
空压气缸
无杆缸
机械式
PRU 机械式无杆气缸-标准型
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/rodless_cylinder/mechanical_rodless_cylinder/pru_series/pru_asmtab.prj},{NB=PRU20x50(0)},{MODEL=PRU : Standard type},{BORE=20},{STROKE=50},{MBL=},{MBM=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{A=80},{B=37},{C=24},{D=55},{E=37},{F=6.0},{G=48},{H=M4×0.7P×12dp},{I=12},{J=20},{K=40},{L=22},{M=96},{N=4.5},{O=65},{P=M4×0.7P×8dp},{Q=G 1/8},{R=17},{S=5},{T=9},{U=18},{PPATH=assemblies/pru_asmtpl.prj},{AB=4.6},{AH=56},{AT=1.6},{AU=11},{AV=5},{SA=182},{TR=24},{UH=35},{ZT=91},{AM=52.5},{BM=5},{CM=37},{DM=61.5},{EM=34},{FM=13},{GM=2},{HM=26},{IM=3},{JM=15},{KM=4.5},{LM=-},{MM=57.5},{NM=96}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
AV
[mm]
SA
[mm]
TR
[mm]
UH
[mm]
ZT
[mm]
AM
[mm]
BM
[mm]
CM
[mm]
DM
[mm]
EM
[mm]
FM
[mm]
GM
[mm]
HM
[mm]
IM
[mm]
JM
[mm]
KM
[mm]
LM
[mm]
MM
[mm]
NM
[mm]
PRU16x50
PRU : 标准型
16
65
30
18
45
30
6.4
39
M3×0.5P×9dp
10
18
32
14
76
4.5
48
M4×0.7P×8dp
M5×0.8P
13.4
3.5
4
10
3.6
45
1.6
10
4
150
18
26
75
44
5
28
53
25
13
2
20
3
10
4.5
-
49
46
PRU20x50
PRU : 标准型
20
80
37
24
55
37
6.0
48
M4×0.7P×12dp
12
20
40
22
96
4.5
65
M4×0.7P×8dp
G 1/8
17
5
9
18
4.6
56
1.6
11
5
182
24
35
91
52.5
5
37
61.5
34
13
2
26
3
15
4.5
-
57.5
96
PRU25x50
PRU : 标准型
25
100
42
27
67.5
42
8.7
55.2
M5×0.8P×15dp
16.6
23
50
22
120
5.5
80
M5×0.8P×10dp
G 1/8
18.2
8
9
17.5
5.8
68
2.5
16
6
232
27
39
116
64.5
8
42
78.5
37
20
3
32
5
16
5.5
-
72.5
120
PRU32x50
PRU : 标准型
32
125
54
36
88.3
55
9.5
74.6
M6×1P×15dp
18
27
60
25.5
160
7
90
M6×1P×15dp
G 1/4
24
9
11
21.0
6.6
89.8
3
18
8
286
36
50
143
83
12
55
102.5
44
30
4
60
8
40
6.6
-
94
160
PRU40x50
PRU : 标准型
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
99
24
12.5
11.5
325
30
68
162.5
91.5
12
84
114.5
70
32
6
90
8
75
7
55
103.5
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表